UCS WM-MP 195-145 7035
-
Adapterplate
1225405
Adapter for feste av UCS-husene i størrelse 195-145 til veggen, på holdere med VESA-standard og på hulromsbokser, husene sneppes på, material: polykarbonat, farge: lysegrå, lignende RAL 7035
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibel i bruk: Kun én holder for mange bruksområder
Verktøy ikke nødvendig: UCS-husene sneppes helt enkelt på plass
Allsidige bruksområder: Bruk av holdere etter VESA-standard og på hulromsbokser med diameter 60 mm
Ofte stilte spørsmål
Kan husene i UCS-serien brukes i forskjellige applikasjoner?
Tilbehørssortimentet til UCS-serien støtter bruken i mange forskjellige applikasjoner som f.eks. på bordet, på veggen, på en monteringsskinne, stablet og på holdere i samsvar med VESA-standarden.... Se mer
Tilbehørssortimentet til UCS-serien støtter bruken i mange forskjellige applikasjoner som f.eks. på bordet, på veggen, på en monteringsskinne, stablet og på holdere i samsvar med VESA-standarden.
Vis mindre