På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Intelligente, lokale fordelingsstasjoner
Modernisering av teknikk. Digitalisering av infrastruktur. Tilrettelegging av forsyningssikkerhet. Reduksjon av kostnader.
Den kraftige utbyggingen av volatile solenergi- og vindanlegg i forbindelse med energiforsyning utgjør nye utfordringer i form av uforutsigbare flaskehalser rundt kapasitet og spenningslagre. Utbyggingen av intelligente stasjoner og moderniseringen av eksisterende nett viser seg likevel ofte som langvarige foretak. Ved å samle inn data fra spennings- og effektverdier er nettet godt overvåket allerede i dag. I tillegg bidrar styretiltak også i fremtiden for sikker drift av intelligente, lokale fordelingsstasjoner. Med løsninger fra Phoenix Contact kan nettstasjoner automatiseres og digitaliseres, og det kan etableres en sømløs kommunikasjon i nettoperatørens strømnett.
Løsning
Modulært automatiseringssystem for intelligente, lokale fordelingsstasjoner
Phoenix Contact tilbyr en fleksibel, robust og meget sikker løsning for digitalisering av lokale fordelingsstasjoner på mellom- og lavspenningsnett. Ved å ta i bruk tilkoblings- og nettverksteknikk kan måleteknikk, fjernstyreteknikk og den industrielle PLCnext-programvaren forenes i en og samme plattform. Slik forenes alle viktige komponenter til et meget pålitelig system som kan reguleres og som har Cyber Security. For sikker idriftsetting, enkelt vedlikehold og oppdatering av fjernstyreteknikk- og automatiseringssystemer finnes det et industrielt Device- og Patche-styresystem.
Dine fordeler
en intelligent, lokal fordelingsstasjon
Full oversikt over din lokale fordelingsstasjon: aktiv og reaktiv effekt, strøm, spenning, feilmeldinger og advarsler
Rask lokalisering av feil og selektiv fjernutbedring
Korte reaksjonstider ved feil og reduserte avbruddstider
Raskt lastskille og -kobling og helt til flytting av skillepunkt
Registrering av kortslutninger for innhenting og utkobling av nettfeil i nærheten av årsak
Fjernstyreskap for automatisering av digitale stasjoner
Forsyne og beskytte
For drift av samtlige elektriske eller elektroniske enheter i en intelligent lokal fordelingsstasjon er pålitelige forsyningsløsninger som består av strømforsyning, overspenningsbeskyttelse og komponentbeskyttelse en absolutt forutsetning. For å sikre sømløs kommunikasjon også under nettsvikt bygges slike spenningsforsyninger opp i kombinasjon med et batteri som backup.
Det være seg i automasjonsskapet eller i felten: Med rette stiller energibransjen strenge krav til tilkoblingsteknikk i intelligente lokale fordelingsstasjoner. Den må være både sikker og holdbar, og samtidig enkel å betjene. Tilkoblingsteknikker fra Phoenix Contact imøtekommer disse kravene, fra skrutilkobling og IDC-kontakt og helt til push-in-tilkobling.
Begrepet Energy Automation omfatter løsninger for effektiv drift av strømnett. Den modulære fjernstyre- og styreteknikken fra Phoenix Contact imøtekommer de strenge kravene til tilgjengelighet, EMC og IT-sikkerhet i intelligente lokale fordelingsstasjoner. Den brukes blant annet til å samle inn informasjon og formidle aktuelle strøm- og anleggsdata på lavspenningssiden til en nettkontrollsentral eller en sentral database.
Som del av den kritiske infrastrukturen er et ytelsessterkt og sikkert kommunikasjonsnettverk derfor et ufravikelig krav for pålitelig drift av intelligente lokale fordelingssystemer. Ved overvåking av stasjoner i fordelingsnett foreligger det strenge krav til tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet. For å nå dette målet tilbyr Phoenix Contact alle nødvendige produkter for eksempel med Modbus-tilkobling.
For effektiv utbygging og pålitelig drift av Smart Grids er overvåking av driftsparametere et helt vesentlig grunnlag. For dette tilbyr Phoenix Contact alt som trengs, fra komponent og opp til tilpasset komplett system.
Referanse
Nettbeskyttelseskonsept til GRÄPER-gruppen
På grunn av økt produksjonskapasitet i en industribedrift vil en ny nettilkobling være nødvendig i nettoperatørens 10 kV nett. For den nødvendige energimengden trenger kunden en transformator med tilsvarende størrelse samt et nettbeskyttelseskonsept. For å omsette dette i praksis leverte Phoenix Contact derfor et dertil egnet fjernstyreskap og den modulære fjernstyreløsningen smartRTU til GRÄPER-gruppen.