Lite fjernstyresystem for trafostasjon GRÄPER-gruppen befatter seg med forsyningsstasjoner, betongelementer og produksjon av kalksandstein. Bedriftens fokus ligger på forsyningsstasjoner inkludert nødvendig elektroteknikk. Phoenix Contact leverte fjernstyreskapet til GRÄPER-gruppen samt et lite fjernstyresystem smartRTU til trafostasjonen i Hermeskeil.
Kundeprofil
GRÄPER-gruppen
- Spesialist på elektroteknikk og for nyskapende bygningsløsninger i betong som beskyttelse av teknisk innhold i høy kvalitet
- 750 ingeniører og fagarbeidere
- Leverandør av komplette løsninger for moderne forsyningsstasjoner
- Produksjon av 4500 stasjoner årlig, av disse 75 % komplett utbygd og tilkoblingsklare
Utfordring
En industribedrift har økt sin produksjonskapasitet. En ny og meget tilgjengelig nettilkobling på nettoperatørens 10 kV nett kreves.
På grunn av den nødvendige energimengden trenger kunden derfor en transformator med tilsvarende størrelse og med tilhørende nettbeskyttelseskonsept.
- Fjernstyreteknikk for fjernstyring av inngangskabelfeltene
- Overføring av måleverdiene (anskaffelse og forsyning av energi)
- Beskyttelsesengineering
- Overgangsbeskyttelse
Løsning
Innovativ fjernstyreteknikk
Med den standardiserte og modulært utvidbare styreløsningen automatiseres transformatorstasjoner særdeles intelligent. De individuelle variantene åpner for forskjellige funksjoner, fra ren overvåking og opp til kompleks styring av anlegget. smartRTU-teknologiplattformen er en modulær fjernstyreløsning for forskjellige bruksområder i energinettene. Den åpner for konsekvent behandling og klargjøring av status- og hendelsestidsinformasjon. Dette gjøres gjennom predefinerte funksjoner og enkel parametrisering takket være nettgrensesnitt. Programmeringskunnskaper eller programmer er ikke nødvendig. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å ta opp og sende ut forskjellige typer binær- og analoginformasjon.
I Phoenix Contact har vi, som GRÄPER-gruppen, funnet en innovativ og teknisk erfaren partner innenfor beskyttelses-, fjernstyrings- og reguleringsteknikk og som vi kan supplere våre løsninger innen energiteknikk med på en hensiktsmessig måte.
Fasit
Partnerskapelig samarbeid
Utfordringer på områdene digitalisering, automatisering og systemovervåking tiltar også på energisektoren fremover. Som leverandør av komplette løsninger for moderne forsyningsstasjoner blir også GRÄPER-gruppen nødvendigvis konfrontert med dette. Passnøyaktige og standardiserte løsninger for forskjellige kundekrav for forsyningssektoren og infrastrukturen er derfor nødvendig. For slike utfordringer har Phoenix Contact en velegnet respons og tilbyr med smartRTU en intelligent fjernstyreløsning. I et godt, partnerskapelig samarbeid vil man alltid søke og finne gode løsninger for moderne trafostasjoner. Ytterligere prosjekter er derfor planlagt også i fremtiden.