Datadrevet bærekraft Bærekraft gjennom datadrevne løsninger: Ta informerte beslutninger, optimalisere driftsprosesser, styrke virksomheten og lykkes på bærekraft - steg for steg sammen mot Net Zero.

Interessenter i den bærekraftige fabrikken

Datatransparens er nøkkelen til større effektivitet og bærekraft

Grunnlaget for en bærekraftig fabrikk er data. For å oppnå størst mulig åpenhet om forbruk og prosesser må de først samles inn og analyseres. Dette er det første skrittet mot bærekraft. Bare de som vet hvor ressursene brukes, kan utvikle virkemidler for å minimere forbruket og optimalisere prosessene. I tillegg til implementering av ny teknologi med spesielt høye krav til Cyber Security og sammenkobling av OT og IT, øker også lovkravene til bærekraft. Med Digital Factory tilbyr vi nå skalerbare løsninger fra én og samme kilde for alle beslutningstakere, slik at de kan realisere de daglige utfordringene for fremtidens fabrikk - enten det gjelder eksisterende eller nye anlegg.

Med åpenheten til PLCnext Technology er det helt enkelt mulig å forbinde OT og IT sikkert og betjene forskjellige grensesnitt. Nå er vi ikke lenger bare i stand til å produsere mer effektivt og dermed mer bærekraftig, men også beskytte vår IP.

Mr. Vishal Patil - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation hos Serum Institute of India

Steg for steg mot en bærekraftig fremtid Åpne, skalerbare og sikre digitale fabrikkløsninger for å redusere klimagassutslipp og øke bærekraftsbalansen - modulære og fleksible, fra enkle klemmer til smarte tjenester

Ikon for forbruksdata
Ikon for analyse av data
Icon Cyber Security digital fabrikk
Ikon for MLnext-dashbordet
Ikon for forbruksdata

Mer bærekraft gjennom skalerbarhet og digitalisering:
Energikostnadene kan utgjøre rundt 10 % av produksjonskostnadene. I energiintensive sektorer er dette tallet så høyt som 40 %. Effektiv bruk av verdifulle ressurser reduserer ikke bare kostnadene dine. Det bidrar også til å redusere utslipp av klimagasser og gir bedre bærekraftbalanse i bedriften din.
Med våre Digital Factory Now-løsninger hjelper vi deg med å oppnå transparens på tvers av alle forbruksdata.

  • ____Integrasjon og interoperabilitet: Skapløsningene våre kan sømløst integreres i eksisterende systemer, noe som er ideelt for brownfield-applikasjoner der eksisterende infrastruktur må moderniseres uten å forstyrre den løpende driften.
  • ____ Modularitet og fleksibilitet: Våre modulære produkter tilbyr en høy grad av fleksibilitet og kan tilpasses for å oppfylle spesifikke krav, fra klemmer til komplekse smarte tjenester.
  • ____ Fremtidssikring gjennom digitalisering: Våre digitaliserings- og automatiseringsløsninger er en verktøykasse som muliggjør skreddersydde løsninger for alle bruksområder.

Ikon for analyse av data

Ettermonter det eksisterende systemet uten større inngrep og uten å miste sertifiseringer og godkjenninger. Vi tilbyr skalerbare løsninger for små og store industrisystemer, fra enkle klemmer til komplekse smarttjenester. Eksempler på dette er den allsidige datainnsamlingsboksen og Secure Edge-boksene for sikker datakommunikasjon.

Skalerbare løsninger:
Data Collection Box har en velegnet løsning for eksempel for smart integrering. Den intelligente og tilpasningsbare kombinasjonen av PLCnext Control, I/O-er samt målemoduler i et kompakt hus tilrettelegger for rask og enkel installering i eksisterende maskiner og anlegg i din Digital Factory – og det helt uten å miste sertifiseringer som CE og UL.

Ved å kombinere skalerbarhet og digitalisering optimaliserer løsningene våre prosessene samtidig som de øker effektiviteten og sikkerheten.

Mer informasjon om Data Collection
Icon Cyber Security digital fabrikk

Databehandling i OT, Edge, IT eller Cloud: Bruk lagrede og normaliserte data for mer OEE og bærekraft. Enten det gjelder greenfield- eller brownfield-applikasjoner, hjelper vi deg med å optimalisere bruken av dataene dine med minimal invasiv innsats.
Videresend dataene dine til alle OT-, IT- og skysystemer; takket være våre åpne og skalerbare løsninger er det ingen grenser for sømløs behandling av alle typer data. Sikre dataene dine med edge-løsninger i henhold til CRA.

Mer informasjon om OT meets IT
Ikon for MLnext-dashbordet

Her kan skjulte potensialer avdekkes ved hjelp av KI-basert dataanalyse. For å gjenkjenne blant annet anomalier i fabrikken tidsnok gir løsningene med MLnext muligheten til å evaluere dataene dine via Machine-Learning og foreta optimaliseringer raskt, enkelt og helt nøyaktig. Du får oversikt over alle medier som luft og vann. Evaluering av dataene med utgangspunkt i Machine-Learning gir mange fordeler sammenlignet med manuelle dataanalyser. I tillegg til automatisert evaluering av data får brukerne her fordeler i form av skalerbarhet for komplette produksjonsprosesser.

Mer informasjon om Anomaly Detection
Ny E-Paper
Datadrevet bærekraft: Smartere virksomhet med data

Vil du lære mer om datadrevet bærekraft? Da kan du lese vår E-Paper "Datadrevet bærekraft – smartere virksomhet med data". Finn ut hvordan datadrevet teknologi gjør bransjen mer bærekraftig og effektiv. E-Paper viser hvordan bedrifter kan bruke digitalisering, automatisering og intelligent dataanalyse til å optimalisere produksjonsprosessene sine, redusere energiforbruket og oppnå langsiktig økonomisk suksess.

Til E-Paper
Forsidebilde E-paper Data Driven Sustainability
Logo Digital Factory now

Dine fordeler

  • Reduksjon av drivhusgasser og oppfyllelse av direktiver om miljømål
  • Utnyttelse av tilleggstjenester på IIoT-plattformer takket være utviklingen av felttilkobling fra OT til IT
  • Enkel og rask oversikt over alle forbruksdata for individuelle produksjonslinjer og prosessområder helt ned til den enkelte sensor
  • Med datainnsamlingsboksen kan du samle inn data uten vesentlige forstyrrelser i produksjonsprosessen eller tap av CE/UL-sertifisering
White paper
Start i dag: Med seks trinn til en bærekraftig fabrikk

Med dataene du genererer, holder du allerede nøkkelen til en bærekraftig fabrikk i hånden. I vår gratis veiledning får du vite hvilke enkle, konkrete tiltak du kan iverksette for å ta de første viktige trinnene inn i en bærekraftig fremtid.

Bestill Whitepaper
Netto null

Full oversikt: Utility Metering and Reporting Fra sensor til sky - åpen for alle fabrikker og alle bruksområder, fra måling til analyse

Systemoversikt Digital Factory nå