IIoT-Framework som lask mellom OT og IT Klargjøre data slik at de er tilgjengelige, lesbare og evaluerbare overalt

Medarbeidere på jobb i den digitale fabrikken

Utfordring


Forene ulike krav, standarder og innstillinger

Data genereres og samles i OT og IT. Historien viser at datautveksling som følge av forskjellige kommunikasjonstyper og teknologier kun er betinget mulig, samt meget kostnads- og tidkrevende. I tillegg kommer et stadig høyere antall Devices innenfor produksjonen, som igjen er drevet frem av et teknologisk skift i samfunnet.

For å sammenkoble de to omgivelsene kreves en lask, uten å forandre eller tvinge dem. Alle OT- og IT-enheter og -systemer må kunne kommunisere med hverandre og utveksle data. Dette krever ubegrenset og helhetlig datahåndtering til enhver tid. For å imøtekomme kravene fra Digital Factory må fleksible tilpasningsmuligheter i takt med endrede betingelser være mulig.

Løsning


Skjerm med PLCnext Store-apper

Ubegrenset datautveksling grunnet åpne grensesnitt

IIoT-Framework fra Phoenix Contact er et skalerbart, åpent og meget fleksibelt grensesnitt mellom OT og IT. Programmet, som er basert på PLCnext Technology, inneholder tre grunnleggende bestanddeler:

IIoT-Framework
Selve IIoT-Framework er hovedkomponenten i løsningen, og inneholder basisbiblioteket med grunnleggende funksjoner, grunnleggende elementer samt visualiseringer. Innenfor denne Framework normaliseres og lagres de innsamlede dataene. Skalerbarheten tilrettelegger for bruk av Raspberry Pi og helt til høyytelses-PC. Den kan også kobles til vår intelligente løsning, MLnext Technology. Denne løsningen gjenkjenner avvik gjennom Predictive Maintenance i et produksjonsanlegg.

In-konnektorer
In-konnektorene (In-apper) har oppgaven med å samle inn data i OT- og IT-omgivelser. I den forbindelse kreves det en konnektor for hver kommunikasjonsprotokoll. De syklisk innsamlede, ukonverterte dataene påføres et tidsstempel, og lagres.

Out-konnektorer
Out-konnektorene (Out-apper) har oppgaven med å viderebehandle dataene. Ved anmodning fra en OT- eller IT-enhet konverteres de standardiserte dataene til et egnet output-format, og sendes deretter i forespurte intervaller.

Med vår IIoT-Framework forener vi, takket være åpen arkitektur, grenseløse tilkoblingsmuligheter med maksimal uavhengighet.

Stefan Schnake - Phoenix Contact, Manager Manufacturing Data Support
Stefan Schnake

Dine fordeler

  • Maksimal frihet og handlingsrom uavhengig av produsent, takket være åpne grensesnitt og muligheten for å opprette egne konnektorer.
  • Optimal ytelse og fremtidsegnethet ved hjelp av PLCnext-maskinvareplattform som er enkel å skifte ut.
  • En rimelig løsning for forbindelse av OT og IT gjennom Ready-to-use-konnektorer og en konfigureringshjelp for nye konnektorer.
  • Muligheten til å gjøre data for alle OT- og IT-systemer eller enheter tilgjengelige og lesbare.

Kontakt


Gruppebilde av ekspertteamet for den digitale fabrikken
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en effektiv, bærekraftig og sikker fabrikk.
 Konvergens mellom IT og OT

Hva er forskjellen mellom OT og IT?

IT står for informasjonsteknologi og omfatter tilgjengeligheten og styringen av data og disse dataenes maskin- og programvare. Den har sitt fokus på påliteligheten og integriteten til data.

Operation Technology (OT) er maskin- og programvare som styrer og overvåker en produksjon og dennes prosesser. Den er preget av lange produktlivssykluser, et diversifisert enhets- og produsentlandskap, forskjellige kommunikasjonssprotokoller samt strenge miljøkrav. Sensorene og aktuatorene, som tilkobles en PLS, har alltid oversikten over enhver bevegelse inne i infrastrukturen. Moderne trådløs teknologi som Bluetooth 5.0 eller WLAN muliggjør pålitelig trådløs kommunikasjon.
Personellets sikkerhet samt absolutt maksimal pålitelighet og effektivitet under produksjonsprosessen står helt i forgrunnen.

Industrial Internet of Things (IIoT) omfatter en komplett overvåking og styring av prosesser i Digital Factory. Uansett hvilken bransje IIoT benyttes i: IIoT bruker den nyeste teknologien. IIoT dekker dermed kravene til digitalisert produksjon.

Produkter


Person med nettbrett foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.