Dine anvendelser – våre løsninger
I/O-systemer registrerer samtlige datapunkter i moderne bygninger. Her overfører de inn- og utgangsdata mellom styre- og anvendelsesområdet. De danner grensesnittet mellom Ethernet-nettverk og ofte feltbussbaserte sensorer og aktuatorer. For å integrere ytterligere funksjoner kan modulære I/O-komponentgrupper helt enkelt utvides. For å tilrettelegge for flest mulige funksjoner tilbyr Phoenix Contact modulære elektronikkhus og tilpasset tilkoblingsteknikk. Dermed kan du helt enkelt sette sammen skreddersydde elektronikkmoduler med standardiserte komponentgrensesnitt eller med særdeles kompakte fronttilkoblinger.
Hyppig bruk med komponenttilkoblinger til I/O-systemer
- I/O-komponentgrupper
- I/O-kontrollere
- Styring av aktuatorer og sensorinnganger
Dine fordeler
- Høy fleksibilitet takket være modulært komponentgruppesystem med velegnet tilkoblingsteknikk
- Standardiserte komponenttilkoblinger som RJ45, USB, D-SUB og antennebøssinger
- Kan tilpasses individuelt med hensyn til design, farge og trykk
- T-konnektor med parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon
Printmoduler og -pluggforbindere
Allsidige printmoduler og -pluggforbindere
I/O-systemer foreligger i et like stort mangfold som oppgavene de ivaretar. Til tross for begrenset monteringsplass må enhetene være enkle å installere og vedlikeholde. Kompakte printmoduler og -pluggforbindere fra Phoenix Contact forener kompromissløs pålitelighet med praktisk bruk.
- Pluggforbindere og rekkeklemmer for kretskortet
- For delingsmål fra 2,5 til 5,08 mm
- For strøm opptil 24 A (IEC) / 20 A (UL)
- Varianter med skru- eller fjærkrafttilkoblinger
Robuste kort-til-kort-pluggforbindere for utstyrsintern forbindelse av kretskort
Robuste kort-til-kort-pluggforbindere for utstyrsintern forbindelse av kretskort
Komponenter i industrielektronisk utstyr blir ikke bare stadig mer kompakte. Både antall funksjoner og yteevne øker også. Selve grunnlaget for slikt utstyr danner kort-til-kort-plugger for utstyrsintern forbindelse av flere kretskort. De er spesielt godt egnet for desentrale og modulære anvendelser i I/O-kontrollere og I/O-komponentgrupper.
- Kompakte delingsmål 0,8 mm og 1,27 mm
- Skjermede og uskjermede varianter
- Horisontale og vertikale varianter for forskjellige kretskortposisjoneringer
- For stablingshøyder fra 6 til 12 mm
SKEDD-innstikkspluggforbindere for plugg- og løsbare kretskorttilkoblinger
SKEDD-innstikkspluggforbindere for plugg- og løsbare kretskorttilkoblinger
Den tekniske utrustningen av I/O-komponentgrupper er like allsidig som oppgavene de ivaretar. SKEDD-innstikkspluggforbindere for kretskorttilkobling gir høy fleksibilitet når kretskortdesignen skal planlegges. I tillegg til I/O-systemer benyttes de også i port- og dørkontrollere samt ved signallamper, operatørpaneler, displayer, alarmanlegg eller røk- og brannvarslere.
- Ekspansjonsnagler for sikker låsing uten lodding
- Utførelser i en og to rekker for delingsmål 3,5 mm og 5,0 mm
- Med push-in-fjærtilkobling eller krympetilkobling
- For strøm opptil 12 A og spenning opptil 320 V
Elektronikkhus i serien ME-IO for I/O-kontrollere
Elektronikkhus i serien ME-IO for I/O-kontrollere
I/O-komponentgrupper som monteres på monteringsskinnen i automasjonskap er som regel også modulært oppbygget, slik at ytterligere automatiseringsenheter kan integreres helt uten problemer. Kompakte dimensjoner og samtidig høy fleksibilitet ved valg av tilkoblingsteknikk er helt avgjørende for at ting skal lykkes. For slike krav er elektronikkhusene i serien ME-IO ideelle. Med den modulære byggformen kan du helt enkelt sette sammen skreddersydde I/O-grupper eller signalsegmenteringer med fronttilkoblinger for opptil 54 poler pr. modul.
- Tre modulbyggbredder (18,8 mm, 37,6 mm og 75,2 mm) gir mange bruksmuligheter
- Praktiske fronttilkoblinger for overføring av signaler, data og effekt
- Høy tilkoblingstetthet: 4- og 6-polede tilkoblingsplugger i delingsmålene 3,5 mm og 5,0 mm
- Blockbelts muliggjør vilkårlig mekanisk sammensetning av kretskortpluggforbindere der plassen er begrenset
Elektronikkhus i serien ICS for fremtidsrettede automatiseringsenheter
Elektronikkhus i serien ICS for fremtidsrettede automatiseringsenheter
I tillegg til analoge innganger omfatter moderne I/O-komponentgrupper ofte kommunikasjonsgrensesnitt for Ethernet-basert kommunikasjon. Monteringsskinnehus i serien ICS gir en meget fleksibel oppbygging av individuelle komponentgrupper med standardiserte tilkoblinger som RJ45, D-SUB, USB eller antennebøssinger. Ulike byggbredder, -dybder og -høyder skaper fleksible anvendelser, for eksempel mindre viftemotorer og IoT-applikasjoner. Omfattende termosimuleringer gir støtte når kretskortene skal designes. Kjøleblokker som opsjon gjør at de også er velegnet for bruk med høye krav til effekt og med høy prosessortakt.
- Fleksibel i bruk grunnet omfattende modul og velegnet tilkoblingsteknikk
- Standardiserte tilkoblinger som RJ45, USB, D-SUB og antennebøssinger
- Kan tilpasses individuelt med hensyn til form, design, farge og trykk
- 8-polede T-konnektorer med parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon
Elektronikkhus i serien ME-MAX i modulær lagkonstruksjon
Elektronikkhus i serien ME-MAX i modulær lagkonstruksjon
Funksjonstilpassede halvskallhus med fokus på design i serien ME MAX byr på fasettrike løsninger for I/O-komponentgrupper som kan tilpasses og alle andre anvendelser i automasjonskapet. Den modulære lagkonstruksjonen, ortogonalt plassert tilkoblingsteknikk og effektiv 5-polet T-konnektor gir brukstilpasset utstyrsdesign.
- Syv byggbredder fra 6,2 til 90 mm
- Tilkoblingsteknikk med skru- eller fjærkrafttilkobling for delingsmål 3,5 mm, 5,0 mm og 7,25 mm
- Opptil tre tilkoblingsnivåer på husets over- og underside
- 5-polede T-konnektorer med parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon
Elektronikkhus i serien ME i begerform for enkel elektronikkmontering
Elektronikkhus i serien ME i begerform for enkel elektronikkmontering
Elektronikkhus i serien ICS har en funksjonell forpakning for kretskort med utstyr. Begerformen med premonterte sidevegger forenkler sluttmonteringen betraktelig. Den ortogonale tilkoblingsteknikken åpner for allsidige løsninger for bruk med automasjonskap, f. eks. individuelle I/O-komponentgrupper. Serien ME har i tillegg en funksjonell forpakning for kretskort med utstyr samt for bruk av TFT-displayer, f .eks. for å vise energiforbruk.
- Syv byggbredder fra 12,5 til 90 mm
- Monteringsvennlig begerprinsipp for rask sluttmontering
- Tilkoblingsteknikk med skru- eller fjærkrafttilkobling i delingsmål 3,5 mm, 5,0 mm og 7,25 mm
- Opptil tre tilkoblingsnivåer på husets over- og underside
- 5-polede T-konnektorer med parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon