Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Kretskorttilkoblinger og elektronikkhus for belysningssystemer i bygninger

Building Intelligence

Enkel omsetting av adaptive lyskonsepter.

Last ned brosjyren
Belysningsanlegg i bygninger

Dine anvendelser – våre løsninger

LED-belysning er så mye mer enn bare lys. Den er en fast bestanddel av den funksjonelle og arkitektoniske bygningsutformingen. I forbindelse med lysdesign fungerer lysstyrke, lang levetid og smarte styrefunksjoner sammen. I tillegg til den egentlige LED-en omfatter belysningssystemer derfor også elektronikk som drosselspole, lyskontrollere eller kommunikasjonsenheter. Phoenix Contact tilbyr egnet tilkoblingsteknikk. Kompakte og pålitelige printmoduler og -pluggforbindere føyer seg sømløst inn i LED-belysningens design. Elektronikkhus i robust design for utendørs installasjon gir pålitelig beskyttelse for elektronikk i tøffe omgivelser.

Hyppig bruk til komponenttilkoblinger for belysningssystemer i bygninger

  • LED-belysninger innendørs og utendørs
  • Lyskontrollere
  • Drosselspoler

Dine fordeler

  • Mange bruksmuligheter: Løsninger for kort-til-kort-, ledning-til-kort- og ledning-til-ledning-anvendelser
  • Mateelementer og kabelsko for LED-lister med bredde 8 mm og 10 mm
  • Høy strømbelastning muliggjør tilkobling av lange LED-strekninger uten ekstra forsyning
  • Velprøvde kontaktgeometrier og -overflater gir lang levetid
Belysning i mørket over firmaområde

Kompakte printmoduler og -pluggforbindere for belysningssystemer

Kompakte printmoduler og -pluggforbindere for belysningssystemer

For å forhindre skyggekast må LED-belysninger være kompakt konstruert og ha lave bygghøyder. Printmoduler og -pluggforbindere fra Phoenix Contact forener her kompakte mål, kompromissløs pålitelighet og brukerkomfort. Med hvit farge føyer de seg dessuten diskret inn i belysningen.

  • Kompakte pluggforbindere og printmoduler for kretskortet
  • Delingsmål fra 2,5 til 5,08 mm
  • Ledertverrsnitt fra 1,5 til 2,5 mm²
  • Varianter med skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk
Kretskortpluggforbindere i serien PTF for fleksible LED-kretskort

Kretskortpluggforbindere i serien PTF for fleksible LED-kretskort

Kretskortpluggforbindere i serien PTF for fleksible LED-kretskort

Moderne LED-belysning forener høy lysstyrke med kompakt design. Fleksible LED-kretskort muliggjør usedvanlige former. Pluggforbindere i serien PTF er perfekte for disse kretskortene. De hvite pluggforbinderne kan integreres diskret i anvendelsen. De har en flat byggform som reduserer uønskede skygger.

  • Mateelementer og kabelsko for LED-lister med bredde 8 mm og 10 mm
  • Integrert låsemekanisme for sikkert feste på kretskortet uten lodding
  • Høy strømbelastning muliggjør tilkobling av lange LED-strekninger uten ekstra forsyning
  • Hjørneforbindere og T-stykker for fleksibel lampedesign
Kretskortpluggforbindere i serien PTSM for skalerbare belysningssystemer

Kretskortpluggforbindere i serien PTSM for skalerbare belysningssystemer

Kretskortpluggforbindere i serien PTSM for skalerbare belysningssystemer

Den modulære oppbyggingen av LED-enheter er ideelle for skalerbare belysningssystemer. Avhengig av anvendelser kan slik forskjellige antall LED-enheter kombineres fleksibelt. Den kun 5 mm høye kretskortpluggforbinderen i serien PTSM danner en kompakt og fleksibel tilkoblingsløsning.

  • Mange bruksmuligheter: Løsninger for kort-til-kort-, ledning-til-kort- og ledning-til-ledning-anvendelser
  • Ytelsessterk push-in-tilkobling for strøm opptil 6 A
  • Høy mekanisk sikkerhet grunnet stabile loddeankere på siden
  • Konstruert for automatiserte SMT- og THR-prosesser
Kompakte printmoduler for drosselspoler og lyskontrollere

Kompakte printmoduler for drosselspoler og lyskontrollere

Kompakte printmoduler for drosselspoler og lyskontrollere

Lyskontrollere og drosselspoler, såkalte LED-drivere, åpner for smarte og adaptive belysningskonsepter. Jo mer pålitelig elektronikken er integrert i belysningen, desto lenger holder det komplette systemet. Kompakte printmoduler fra Phoenix Contact forener velkjent pålitelighet med praktisk bruk.

  • Små komponenter for kompakte applikasjoner
  • Konstruert for automatiserte SMT- og THR-prosesser
  • Høy fleksibilitet ved valg av tilkoblings- og monteringsteknikk
  • Velprøvde kontaktgeometrier og -overflater gir lang levetid
Elektronikkhus i serien ECS

Elektronikkhus i serien ECS

Elektronikkhus i serien ECS for robuste utendørsinstallasjoner

Belysninger, kamerasystemer eller antenneholdere utendørs utsettes for vær og vind. Robuste utendørshus i serien ECS beskytter det utstyrte kretskortet og de videre elektroniske komponentene pålitelig mot støv, smuss og vann – også ved ekstreme forhold. Husene fra IP65 til PI69 er også egnet for et stort temperaturområde fra -40 °C til +100 °C. De kan festes til veggen eller til stolper.

  • Fleksibel husdesign for montering av forskjellige kretskorttykkelser
  • Ferdige frontplater for rundpluggforbindere, datapluggforbindere og firkantpluggforbindere
  • For beskyttelsesgrader opptil IP69 (EN 60529)
  • Husgodkjenning etter UL 50/50E
  • Gore®-membran for trykkutjevning og for å forhindre fuktighetsansamling i huset
Elektronikkhus i serien UCS for Embedded Systems

Elektronikkhus i serien UCS for Embedded Systems

Elektronikkhus i serien UCS for Embedded Systems

Bestemte automatiseringsoppgaver innen bygningsteknikk kan også utføres via Embedded Systems. De arbeider 24/7, og er ofte helt uunnværlige ved automatisering av smarte bygninger. Embedded Systems utfører ofte funksjoner i forbindelse med overvåking, styring og regulering, og behandler også data og signaler. Universelle elektronikkhus i serien UCS er den optimale forpakningen av anvendelser innendørs som festes til veggen eller som benyttes fast lokalisert. De beskytter Embedded Systems og Single-Board-datamaskiner som Raspberry Pi, og åpner for bruksspesifikk utforming av den modulære elektronikken i husets indre.

  • Fem bygghøyder fra 87 til 237 mm i to byggdybder på 47 mm og 67 mm
  • Stort tilbehør som beskyttelseshjørner, stabel-, monteringsskinne- og veggadaptere
  • Fast eller fleksibelt kretskortfeste
  • Standardiserte uttak for grensesnitt som RJ45, M12 eller D-SUB mulig i sideveggene
Elektronikkhus i serien BC

Elektronikkhus i serien BC

Elektronikkhus i serien BC

DIN-skinnehus i serien BC for bygningsautomatisering gir her høy fleksibilitet når valget av tilkobling for kretskort skal treffes. De allsidige husene er ideelle for utstyr i installasjonsfordelere. Dimensjoner i henhold til standard og ulike byggbredder åpner for mange forskjellige anvendelser: F. eks. for Smart Meter, energimålere, røk- og brannvarslere innen signalbehandling og enkle lyskontrollere.

  • Seks byggbredder fra 17,8 til 161,6 mm med store variasjonsmuligheter med over- og underdeler
  • Transparente, svingbare deksler for funksjonell betegnelse eller deksel med lås
  • T-konnektor for seriell og parallell modulkommunikasjon som opsjon, i henhold til DIN 43880
  • Kretskortmontering i tre romretninger for fleksibel komponentdesign