Strømforsyninger til baneinfrastrukturen

Strømforsyninger for installering innendørs og utendørs

Våre meget tilgjengelige strømforsyninger og DC/DC-omformere er tilpasset de typiske kravene innen signalteknikk. Gjennom høy virkningsgrad og bruk av komponenter i høy kvalitet, bl. a. Longlife-kondensatorer, oppnår våre produkter høy pålitelighet (MTBF 40 °C > 500 000 h) og lang levetid. For bruk i utendørsanlegg har de videre utvidet temperaturområde og elektronikk med beskyttelseslakk.

DC/DC-omformer innen signaliseringsteknikk

DC/DC-omformere

I signaliseringsteknikken i stillverket benyttes DC/DC-omformere for omforming av styrespenning. Det monterte galvaniske skillet muliggjør utover dette en dekobling og støyfjerning på to potensialer samt oppbygging av jordfritt forsyningsnett. Etter lengre ledningsveier med spenningsfall oppfrisker DC/DC-omformere den eksisterende spenningen. Ved digitale stillverk velger du omformerløsninger som kan omforme DC-busspenning til vanlig styrespenning.

Avbruddsfrie strømforsyninger til fjerndiagnostikk innen baneteknikk

Avbruddsfrie strømforsyninger til fjerndiagnostikk

Med vårt QUINT-system er du klar for digitalisering innen baneteknikk! Implementer våre strømforsyninger, avbruddsfrie strømforsyninger og energiakkumulatorer i nettverket ditt, og dra nytte av omfattende diagnostikkmuligheter. For at du skal kunne overta utstyrsinnstillinger helt ukomplisert, har vi utstyrt våre strømforsyninger med et fleksibelt parametriserbart konfigurasjonsgrensesnitt. Våre avbruddsfrie strømforsyninger har videre et kommunikasjonsgrensesnitt som kommuniserer enhetsstatusen i sanntid og tar imot kommandoer fra kontrolleren. Dermed kan du til enhver tid hente opp statusen til enheter og energiakkumulatorer.

Strømforsyning til styre- og sikkerhetsteknikk

Strømforsyninger med ekstra sikkerhet

Ved strømforsyninger som mater sikkerhetsrelaterte komponentgrupper innen styre- og sikkerhetsteknikk, må utgangsspenningens styrke hensyntas. Spesielt ved betraktninger rundt sikkerhetsattesten. En defekt enhet vil kunne levere økt utgangsspenning, som kan føre til forvrengning av signaler. Dette setter igjen driftssikkerheten i fare. Med våre strømforsyninger utelukker du slike feil tilnærmet i sin helhet: De har dobbel overspenningsbeskyttelse på utgangen og leverer sekundærspenning på f. eks. 24 V pålitelig.

Strømforsyning med beskyttelsesisolasjon

Strømforsyninger med beskyttelsesisolasjon

I stillverk finnes det applikasjoner med beskyttelsestiltak til ikke-ledende omgivelser. Som beskyttelse mot elektrisk støt benyttes her enheter med beskyttelsesisolering i beskyttelsesklasse II. For dette formålet er våre QUINT POWER-strømforsyninger under 100 W velegnet, da de som følge av isolasjonskonseptet i høy kvalitet og ikke-ledende hus ikke trenger en jordledningstilkobling.