Første trinn i behandling av overflatevann foregår i et trommelsilanlegg. Modulær styreteknikk i serien PLCnext Control gir pålitelig styring av filtreringsprosessen ved hjelp av innsamlede måleverdier via forskjellige, vanlige grensesnitt.
Fjerning av svevende partikler ved drikkevannsforsyning Få energieffektiv og pålitelig systemdrift med våre overvåkings- og kontrolløsninger for vannfiltrering.
Utfordring
Høyt energiforbruk og svikttid som kan unngås
Fjerning av suspendert materiale er en energikrevende prosess som krever optimal utnyttelse av rist- og filtersystemene. I tillegg til den nødvendige rensingen av utvunnet vann og fjerning av grums beskyttes også etterkoblede anleggsdeler.
Løsning
Pålitelig overvåking og databasert styring av doseringsenhetene
Med løsninger fra Phoenix Contact samler du inn alle måleverdier som er nødvendige for prosessen, fra anleggsdelene for fjerning av svevende partikler. En åpen styreteknikk gir enkel og sikker regulering av prosessen. Den optimale prosesssekvensen reguleres på grunnlag av dataene. Her er det fokus på beskyttelse av systemet og energieffektivitet.
I agglomerasjonen styres flokkuleringens størrelse ved at energi tilføres. Det oppnås via turtallsreguleringen. Overvåking av tilført energi til motorene er en mulighet for å optimalisere energien. Samle inn data med våre IoT-egnede EMpro-energimålere.
Det åpne filtertrinnet fungerer etter oppdemmingsprinsippet, ettersom vannets holdetid påvirker renseeffekten i stor grad. Integrer den sikre spjeldkontrolleren samt drivteknikk i nettverket helt enkelt via Modbus, PROFIBUS eller PROFINET.
Fleksibel tilpasning til automatiseringsformålet ditt
Dine fordeler
- Reduserte energikostnader fordi man med en modulær innsamling av energidata kan fastsette energisparepotensialer
- Optimal anleggsutnyttelse med intelligent kobling av anleggsdeler
- Redusert topplast ved hjelp av forutseende trendanalyse
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.