Toppteknologi i teori og praksis

Hjelp til elevene på veien inn i yrkeslivet.
Elever ved Ham Janos High School i Romania

Prosjektmål

Med dette opplæringsprosjektet har Phoenix Contact som mål å forberede elever på yrkeslivet ved å la dem arbeide med de mest moderne produkter og teknologier. Ham Janos High School i Satu Mare får hjelp i form av forskjellige komponenter for industrielle automatiseringsscenarier.

Milepæler

  • Optimal læring gjennom kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktiske
    øvelser.
  • Ekte prosjekter som har som mål å videreutvikle evner og kunnskap gjennom direkte utveksling mellom studenter og fagpersonell.
  • Elevene følges også i etterkant av programmet, gjennom praktika og første yrkesfaser.

10-12

Elever arbeider med prosjektet hvert år

30 %

Elevenes sysselsettingsgrad i etterkant

Elever ved Ham Janos High School i Romania

For neste generasjon innen industriautomatisering

I forbindelse med fadderskapet har Phoenix Contact donert syv PLC logic startsett og syv strømforsyninger til denne skolen. Pedagogene Robert Bora og Ioan Roter bruker disse enhetene i sin undervisning. De formidler elevene i 9. og 10. klasse grunnleggende informasjon innen elektroteknikk og industriautomatisering i teori og praksis.

Ham Janos High School har spesielt hovedfokus på naturvitenskap og yrkesopplæring og er dermed den perfekte partner for sponsing fra Phoenix Contact. Ved å arbeide direkte med industrielle komponenter i høy kvalitet, kombinert med nødvendig fagkunnskap, forberedes elevene på en god karriere innen industriautomatisering.

Image for sustainability development goal number 10
Mindre ulikhet

Inn i yrkeslivet med et bedre perspektiv

Vårt partnerskap med Ham Janos High School viser tydelig vårt engasjement for sosialt ansvar og støtte av neste generasjon med eksperter innen industriautomatisering.

Razvan Encica, Daglig leder
Lærer Robert Bora med elever i 10. og 11. klasse

Engasjerte lærekrefter med hjerte og sjel

"Elevene vil dra stor nytte av kunnskapen og de praktiske erfaringene som de får når de bruker enhetene fra Phoenix Contact, og kan slik forberede seg på en god karriere innen industriautomatisering", forteller Robert Bora, som er lærer i 10. klasse, stolt.

Din kontakt rundt dette prosjektet

Raluca Manta
Raluca Manta
Marketing Manager Romania

Dette er kanskje også av interesse for deg