Spania forener varestyring med solenergi

Solenergianlegg på taket til logistikksenteret skal dekke en fjerdedel av eget strømbehov.
Solcelleanlegg på taket til Phoenix Contact i Spania

Prosjektmål

Det spanske datterselskapet har satt seg som mål å dekke en fjerdedel av eget strømforbruk ved hjelp av et solenergianlegg.

Etter en liten analyse med hensyn til gjennomførbarhet, som ble utført av et lokalt byggefirma, stod det klart at taket til logistikksenteret hos Phoenix Contact i Spania hadde all nødvendig bæreevne.

Milepæler

  • Effektivt trinn mot klimaendringene ved hjelp av solenergi
  • Avdekking av takflater som så langt har stått ubrukt, for fornybar energiutvinning

110 MWh

Utbytte av elektrisk solenergi pr. år

66 t

mindre karbondioksid

134 kWp

effekt fra solenergi

Høst energi på allerede eksisterende takflater

Med et totalt areal på rundt 6000 m² gir taket på logistikksenteret til Phoenix Contact i Parque Tecnológico de Asturias i Nord-Spania rikelig med plass for bruk som strekker seg langt utover det egentlige "tak over hodet". Mange av takene til store næringseiendommer forblir ubenyttet, all den tid konstruksjonene ikke er bygget med tanke på ytterligere last. For hvert ekstra kilogram rykker takkonstruksjonen derfor nærmere sin grense for beregnet bæreevne. Slike fakta gjør det vanskelig å implementere moderniseringer eller ettermonteringer i solenergianlegg i såkalt "Brownfield" – som er grunnen til at for eksempel solcellemoduler er stadig mer etterspurt. De er bøyelige, veier lite og kan klebes direkte til takkledningen.

Image for sustainability development goal number 07
Betalbar og ren energi

Strøm fra solenergi baner veien til All Electric Society

Med investeringen har vi som mål å yte et bidrag i kampen mot klimaendringene.

Bruno Lorenzo, Leder for økonomi og administrasjon

Maksimal solenergi med plassering mot sør

I forkant av avgjørelsen om et vanlig solenergianlegg med underkonstruksjon ble det i Spania foretatt en nøyaktig analyse av de statiske mulighetene, og da gjennom et lokalt byggefirma. Og det som ofte ikke lar seg gjøre, var likevel mulig i Spania: Statisk sett har taket tilstrekkelige reserver. Det høyere utbyttet fra panelene sammenlignet med folievarianten samsvarer i Spania også med den gunstige plasseringen mot sør, et absolutt lykketilfelle. Selskapet tar utgangspunkt i at anlegget, som er på rundt 600 m² og med en årlig ytelse på 110 MWh, leverer tilstrekkelig strøm til å kunne dekke rundt 25 % av egenbehovet. Det tilsvarer omtrent 40 hus med rundt 500 boenheter.

Din kontakt rundt dette prosjektet

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Leder for økonomi og administrasjon, Phoenix Contact Spania

Dette er kanskje også av interesse for deg