Solcelle-carport i Belgia dekker bygningens energibehov

Økonomisk og økologisk energiforbruk.
Solcelle-carport fra det belgiske datterselskapet til Phoenix Contact

Prosjektmål

Med et solcelleanlegg på en carport kan dette belgiske datterselskapet produsere gjennomsnittlig 100 kWh energi pr. dag, med en toppeffekt opptil 40 kWp. Dette dekker det samlede energiforbruket til en bygning.

Milepæler

  • Evaluering av muligheter, uten at landskapet dermed forandres i betydelig grad
  • Oppsett av solcelleport

100 kWh

Gjennomsnittlig produksjon pr. dag

40 kWp

Maksimal toppeffekt

250

Installerte solcellepaneler

Fra idé til implementering i flere faser

Allerede i mange år har støtte av økologisk energiforbruk samt økologiske løsninger stått øverst på agendaen i den belgiske lovgivningen. Dette førte til store forandringer i energilandskapet, som igjen medførte store utfordringer for den eksisterende energiinfrastrukturen. Spesielt energikrisen i 2022 åpnet den brede offentlighetens øyne for hva ueffektiv bruk av energi innebærer.

Det unike energistyresystemet MINT fra Phoenix Contact gjør at brukerne kan bruke energi mest mulig økonomisk og økologisk. Dette prinsippet oppmuntrer til og med brukerne til å investere i lokal generering av energi (dvs. solenergi, vindenergi, Power-to-X osv.) og i lokal energilagring (dvs. batterier), der begge også var ekstremt etterspurt under energikrisen..

Oppbygging av solcelle-carporten til det belgiske datterselskapet

Alle disse aspektene førte det belgiske datterselskapet til ideen om og utvikling av en type showroom. Her kan besøkende gjøre seg kjent med systemet og selv erfare at tiltakene har effekt.

Under implementeringen ble det enklere enn antatt: En del av parkeringsplassen ble omstrukturert til en liten solcellefarm. Konkret: Sammen med Enerdeal, som er en ledende bedrift for solcelleløsninger, utformet det belgiske selskapet en solcelle-carport på betongbasis og som riktignok har en industriell optikk, men som er ekstremt enkel å installere.

Mange kunder har allerede, med solcelle-carporten som eksempel, blitt kjent med den lokale solcelleproduksjonens positive virkninger på energistyringen.

Image for sustainability development goal number 07
Betalbar og ren energi

Solcelle-carport leverer energi

Med dette solcelleanlegget og alle andre teknologier ønsker vi å posisjonere oss som innovator og teknisk pionér i energiskiftet. Ikke for å snakke, men for å vise hvordan det gjøres.

Frederik Leempoels, Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Din kontakt rundt dette prosjektet

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Dette er kanskje også av interesse for deg