MINT-prosjekt for barnehager og skoler i Tyskland

Nettverket ing’enious ønsker å vekke begeistring for teknikk hos jenter og gutter.
Gruppebilde av delaktige kolleger for MINT-prosjektet i barnehager og skoler

Prosjektmål

Med prosjektet "MINT med Mara og Felix" skal barnehagebarn kunne samle første erfaringer med teknikk, og på den måten få en god tilnærming til emnet.

Milepæler

  • Utform veileder for ulike forsøk rundt MINT-temaer
  • Opprett materialliste
  • Konfigurer materialkasse
  • Utfør pilotprosjekt med forskjellige barnehager

24

Eksperimenter fra forskjellige områder innen matematikk, naturvitenskap, informatikk og teknikk

Forskende barn i MINT-prosjektet

Veileder med eksperimenter

Det å skape begeistring for teknikk spesielt hos jenter – det er det selvvalgte oppdraget til kvinnenettverket ing’enious hos Phoenix Contact. Og ikke bare oppdrag, men mer til: en ekte hjertesak. Det er spesielt enkelt å skape begeistring hos jenter (og selvsagt også gutter) allerede i barnehagealder, og de er ikke redde for å dykke inn i nye temaer. De kvinnelige kollegene som er spesielt interessert i teknikk hos Phoenix Contact kom i den sammenheng opp med ideen rundt prosjektet "MINT med Mara og Felix".

Sammen med Mara og Felix kan barnehagebarna få innblikk i mange forskjellige MINT-temaer. De kan boltre seg og finne ut hva de synes er spennende. Når man holder seg til konseptet, foregår det ett eksperiment hver uke til et bestemt hovedtema.

Hovedtemaene er: Håndverk og bygg, elektrisitet og energi, informatikk, naturvitenskap, avfallshåndtering, mekanikk og magnetisme. Barna tar for eksempel for seg gravitasjonskraften og forskjellige energiformer, og de går på magnetoppdagelsestur.

Alle forsøk er lagt inn i en rammehistorie tilpasset barn, rundt opplevelsene til uglen Inga. Som MINT-ugle hjelper Inga barna med å finne svar på spørsmålene sine, ved å forske og teste ut.

Image for sustainability development goal number 10
Mindre ulikhet

Likestilling av kjønn og styrking av jenter og kvinner

Vi håper at vi med tilbudet kan inspirere barn, og spesielt jenter, til å dykke inn i teknikkens verden og på et senere tidspunkt kanskje lære seg et yrke innen teknikk.

Katrin Petters, Produktmanager hos Phoenix Contact og medlem av nettverket ing’enious
Katrin Petters

Din kontakt rundt dette prosjektet

Katrin Petters fra ing´enious-nettverks-teamet
ing´enious-Netzwerk

Dette er kanskje også av interesse for deg