IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-37536EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
승인 ID: 2183172.01정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
연선 전용 | 1000 V | 30 A | 0.5 - 6 | |
단선 전용 | 1000 V | 30 A | 0.5 - 10 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 30 A | 20 - 8 |