C-ME 6/2 - 작동 레버
C-ME 6/2
-
작동 레버
3034442
작동 레버, 깊이: 5 mm, 폭: 16 mm, 높이: 5 mm, 핀 수: 2, 색상: 오렌지색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스위치 모듈
핀 수
2
치수
폭
16 mm
높이
5 mm
깊이
5 mm
소재 사양
색상
주황색 (RAL 2003)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3034442
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE2ZWX
GTIN
4046356151818
개당 중량(패키지 포함)
1.11 g
개당 중량(패키지 제외)
0.89 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.003 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말