FBS 1/4/7/10-8 - 플러그-인 브리지
3032402

플러그-인 브리지, 간격: 8.2 mm, 핀 수: 10, 정격 전류: 41 A, 핀 할당: 1,4,7,10, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

2 - 50핀 점퍼는 CLIPLINE complete 시스템의 두 개의 브리지 샤프트에 최대 50개의 단자대를 한 번에 브리징할 수 있습니다.