IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-37536EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
승인 ID: 2183172.01| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 1000 V | 30 A | 0.5 - 6 | |
| 단선 전용 | 1000 V | 30 A | 0.5 - 10 | |
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 20 - 8 | ||