SPE-T1-M12FSF-180-SMD - SPE PCB 커넥터
1363344

SPE PCB 커넥터, 설계: SPE, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 2, 소재: LCP, 연결 방법: SMD, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 검정, Single Pair Ethernet

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

손쉬운 통합: 설정된 유도 센서 및 플라잉 리드를 위한 M12 male 커넥터 및 female 커넥터 버전
교차 애플리케이션: 최대 1000 m 범위, 최대 1 Gbps 데이터 속도, 최대 50 W 전력
완전한 보호: 극한 환경 조건에서도 네트워크 케이블을 위한 안정적인 차폐 연결을 제공하는 고급 차폐 기술
미래 경쟁력 보장: IEC 63171-5에 따른 표준 커넥터 및 케이블

자주 묻는 질문


커넥터에 어떤 IEEE Single Pair Ethernet(SPE) 표준을 사용할 수 있습니까?

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.... 자세히 보기

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.

덜 보기

M8/M12 포트폴리오의 기존 하우징 스크류 연결을 이 접점 인서트에 사용할 수 있습니까?

예, 피닉스컨택트의 기존 하우징 스크류 연결은 호환이 가능하며 사용할 수 있습니다. 해당 품목의 "액세서리"를 참조하십시오.


하우징 스크류 연결에 어떤 버전을 사용할 수 있습니까?

접점 인서트용 하우징 스크류 연결은 후면 및 전면 마운팅 버전으로 제공됩니다. 제품의 "액세서리"에서 찾을 수 있습니다.


하우징 스크류 연결에 어떤 잠금 타입을 사용할 수 있습니까?

하우징 스크류 연결은 스크류 및 푸쉬-풀 잠금 시스템으로 제공됩니다.


컴포넌트가 플러그인되지 않아도 IP6x 보호 등급을 달성할 수 있습니까?

연결 및 분리 상태의 보호 등급에 대한 정보는 해당 품목의 "액세서리" 아래 관련 하우징 스크류 연결에서 확인할 수 있습니다.


SPE 커넥터는 어떤 프로세스에 사용할 수 있습니까?

이 커넥터는 픽 앤 플레이스를 사용한 자동화된 리플로우 처리에 적합합니다.


관련 설계 적용 데이터는 어디에서 찾아볼 수 있습니까?

설계 적용에 관한 자세한 내용은 기술 도면의 "다운로드"를 참조하십시오.