SPE-T1-M12MS/10,0-99B - 네트워크 케이블
1478367

네트워크 케이블, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps), 2-핀, PUR 할로겐-프리, 녹색, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12-SPE / IP67, 켜짐 선단 탈피 처리 M12-SPE, 케이블 길이: 10 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

미래 경쟁력 보장: IEC 63171-5(IP67)에 따란 표준화된 커넥터
손쉬운 통합: 수 및 암 버전의 유도 센서 및 플라잉 리드
간편한 서비스: SPE용 IP20 커넥터와 호환되는 M12 커넥터
안전한 차폐: 고급 차폐 기술이 적용된 패치 케이블