조립된 FO 케이블, PROFINET 케이블 타입 B, 200/230 µm PCF 파이버, SC-RJ/IP67 푸쉬-풀 금속 하우징 및 BFOC(ST)/IP20, PVC 외부 시스, 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선, 고정 실내 설치용, 다양한 길이로 제공
FO 케이블/FO 패치 케이블
광섬유 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 50/125 µm, OM4, 다양한 길이로 제공
조립된 FO 케이블, zip 코드 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 50/125 µm, OM3, 플러그: SC/LC, 보호 수준: IP20, 케이블 덕트 또는 제어 캐비닛에 설치용
조립된 FO 케이블, zip 코드 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 50/125 µm, OM3, 플러그: SC/SC, 보호 수준: IP20, 케이블 덕트 또는 제어 캐비닛에 설치용
멀티 모드 OM1 듀플렉스 점퍼, ST-ST, UPC 연마, 길이 3.0 m
조립된 FO 케이블, zip 코드 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 50/125 µm, OM3, 플러그: SC/SC-RJ, 보호 수준: IP20, 케이블 덕트 또는 제어 캐비닛에 설치용
조립된 FO 케이블, 브레이크아웃 케이블, 980/1000 µm 폴리머 파이버, SC-RJ/IP20 및 SC-RJ/IP20, 컨트롤 캐비닛 내부 설치용, UV 보호 옥외 사용에 적합한 케이블, 길이: 2 m
GOF 범용 케이블, 24선, 고정 설치용 루즈 튜브 케이블, 비금속 방서 기능, 손쉬운 피복 분리, 내자외선, 높은 기계적 및 열 안정성, 낮은 연도, 할로겐-프리 및 자기 소화성, 향상된 충격 저항, 세로 방향 및 가로 방향 방수
광섬유 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 62.5/125 µm, OM1, 다양한 길이로 제공
조립된 FO 케이블, zip 코드 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 50/125 µm, OM4, 플러그: SC/SC-RJ, 보호 수준: IP20, 케이블 덕트 또는 제어 캐비닛에 설치용