FOC-SJ:14-ST/.../.../... - FO 패치 케이블
1417723

조립된 FO 케이블, PROFINET 케이블 타입 B, 200/230 µm PCF 파이버, SC-RJ/IP67 푸쉬-풀 금속 하우징 및 BFOC(ST)/IP20, PVC 외부 시스, 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선, 고정 실내 설치용, 다양한 길이로 제공

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

EMC에 민감한 애플리케이션에서도 안정적
까다로운 애플리케이션을 위한 빠른 데이터 전송
PVC 외부 시스로 인한 유연한 설치
개별 테스트 보고서 포함
실내 및 옥외 고정 설치용 범용 설치 케이블(직접 지하 매설은 허용되지 않음)
뛰어난 내마모성 PVC(폴리 염화 비닐)로 제작된 2.2 mm 단일 코어 전선
유연한 사용을 위한 PROFINET 타입 B
혹독한 환경에서 사용하기 위한 견고한 케이블
할로겐-프리, 내오존 및 내자외선