SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD - 하우징 스크류 연결
1414021

하우징 스크류 연결, 소켓, M12, 후면부 마운팅, 이 제품은 2025년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
스레디드 조임 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
효율적인 PCB 조립: SMT 솔더링용 2-피스 커넥터