SACC-M15-NUT - 플랫 너트
SACC-M15-NUT
-
플랫 너트
1075209
플랫 너트, 스레드용 M15 x 1, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
로크 너트가 제공 범위에 포함됨
제품 속성
제품 타입
플랫 너트
스레드 타입
M15
치수
렌치 크기, 카운터 너트
18 mm
스레드 타입 연결측
M15 x 1
스레드 간격
1 mm
소재 사양
소재 (너트)
CuZn/Ni
상용 데이터
항목 번호
1075209
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
ABQZBA
GTIN
4055626779553
개당 중량(패키지 포함)
1.77 g
개당 중량(패키지 제외)
1.77 g
관세 번호
74153300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400