Single Pair Ethernet M12 패치 케이블
SPE-T1-M12MS/ 2,0-97B/M12FS
-
네트워크 케이블
1364626
네트워크 케이블, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbps), 2-핀, PVC, 검정색, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12-SPE / IP67, 켜짐 소켓 직선 M12-SPE / IP67, 케이블 길이: 2 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
센서 타입 | Single Pair Ethernet |
핀 수 | 2 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | I |
버스 시스템 | Ethernet |
신호 타입/카테고리 | Single Pair Ethernet CAT A (ISO/IEC 63171), 10 Mbps |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
정격전압 UN | 72 V DC |
전송 매체 | 구리 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
연결 1 | |
치수 도면 |
핀 할당, Single Pair Ethernet, 2핀
|
타입 | 플러그, 2-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology) |
핀 수 | 2 |
차폐 | 예 |
차폐 | Advanced Shielding Technology |
신호 타입/카테고리 | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbps |
서지전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
조임 토크 | 0.4 Nm |
소재 접점 | Cu |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PP |
소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
소재 씰 | FKM |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/규정 | IEC 63171-5 |
연결 2 | |
치수 도면 |
핀 할당, Single Pair Ethernet, 2핀
|
타입 | 소켓, 2-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology) |
핀 수 | 2 |
차폐 | 예 |
차폐 | Advanced Shielding Technology |
신호 타입/카테고리 | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbps |
서지전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
조임 토크 | 0.4 Nm |
소재 접점 | Cu |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PP |
소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
소재 씰 | FKM |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/규정 | IEC 63171-5 |
케이블 길이 | 2 m |
Single Pair Ethernet PUR 연선, 검정색 [97B] | |
치수 도면 |
|
UL AWM 스타일 | 2095 (80°C/300 V) |
핀 수 | 2 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Single Pair Ethernet PUR 연선, 검정색 [97B] |
전선 구조 | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
전선 구조 신호 라인 | 7x |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 2x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.65 mm |
외부 케이블 직경 | 5.10 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 파란색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 0.55 mm |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 필러가 있는 1개의 쌍, 수평 트위스티드 |
광 차폐 커버 | 80 % |
최대 전선 저항 | ≤ 59.4 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (20 MHz의 경우) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 21 mm |
내염성 | FT-2에 따름 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 63171-5 |
참고 | T1-SPE |
항목 번호 | 1364626 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1BJI |
GTIN | 4063151711313 |
개당 중량(패키지 포함) | 109.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 222 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 3.936 kg CO2e |
이점
미래 경쟁력 보장: IEC 63171-5(IP67)에 따란 표준화된 커넥터
손쉬운 통합: 수 및 암 버전의 유도 센서 및 플라잉 리드
간편한 서비스: SPE용 IP20 커넥터와 호환되는 M12 커넥터
안전한 차폐: 고급 차폐 기술이 적용된 패치 케이블