Single Pair Ethernet M12 패치 케이블
SPE-T1-M12MS/ 2,0-99B/M12MS
-
네트워크 케이블
1364622
네트워크 케이블, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps), 2-핀, PUR 할로겐-프리, 녹색, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12-SPE / IP67, 켜짐 플러그 직선 M12-SPE / IP67, 케이블 길이: 2 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 2 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | I |
| 버스 시스템 | Ethernet |
| 신호 타입/카테고리 | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 72 V DC |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 최대 1 Gbps |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
핀 할당, Single Pair Ethernet, 2핀
|
| 타입 | M12-SPE 플러그, 직선, 2-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), Single Pair Ethernet |
| 핀 수 | 2 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbps |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 소재 접점 | Cu |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PP |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 63171-5 |
| 연결 2 | |
| 치수 도면 |
핀 할당, Single Pair Ethernet, 2핀
|
| 타입 | M12-SPE 플러그, 직선, 2-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), Single Pair Ethernet |
| 핀 수 | 2 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbps |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 소재 접점 | Cu |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PP |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 63171-5 |
| 케이블 길이 | 2 m |
| Single Pair Ethernet PUR 연선, 녹색 [99B] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 2 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Single Pair Ethernet PUR 연선, 녹색 [99B] |
| 전선 구조 | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 2x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.6 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.50 mm ±0.1 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 파란색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 필러가 있는 1개의 쌍, 수평 트위스티드 |
| 광 차폐 커버 | 90 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 22 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 44 mm |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UL 1581, Sec. 1061(케이블 내염성) | |
| CSA FT1에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| -25 °C ... 80 °C (설치용) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 63171-5 |
| 참고 | T1-SPE |
| 항목 번호 | 1364622 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1BJI |
| GTIN | 4063151710170 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 130 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 222 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 8.482 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
미래 경쟁력 보장: IEC 63171-5(IP67)에 따란 표준화된 커넥터
손쉬운 통합: 수 및 암 버전의 유도 센서 및 플라잉 리드
간편한 서비스: SPE용 IP20 커넥터와 호환되는 M12 커넥터
안전한 차폐: 고급 차폐 기술이 적용된 패치 케이블