주요 기능
- 2.5 - 3.81 mm 간격용
- 스크류, 스프링 및 IDC 연결을 사용한 연결 기술
- 웨이브, THR 및 SMT 솔더링을 통한 조립
- 다양한 연결 및 작동 방향
- TWIN 연결 및 통합 테스트 옵션이 있는 제품
PCB 단자대를 사용하면 신호, 데이터 및 전원을 PCB에 쉽고 안전하게 전송할 수 있습니다. 이 단자대는 수많은 산업과 시장의 다양한 애플리케이션은 물론 Industrie 4.0 애플리케이션에 적합합니다. 피닉스컨택트의 XS - XXL 제품 라인용 COMBICON 제품군에는 2.5 mm 간격의 소형 PCB 단자대에서 20 mm 간격의 전원 레벨 단자에 이르는 제품이 포함되어 있습니다.
엔드 커버, 단자대 행 끝에 필요, 두께 2.54 mm, 색상: 녹색
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 11, 행 수: 1, 행당 핀 수: 11, 제품군: MKDS 2,5, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.7 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 32, 행 수: 1, 행당 핀 수: 32, 제품군: ZFKDS(A) 2,5, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: FFKDS(A) 1,5/..-V, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 21, 행 수: 1, 행당 핀 수: 21, 제품군: SPT 2,5/..-V, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 제품군: LPTA 6/, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 레버 푸쉬-인 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 30 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 M, 납땜 핀 [P]: 3.6 mm, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 630 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 7, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 제품군: GMKDS 3, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 전위 수: 10, 행 수: 1, 행당 핀 수: 10, 제품군: MKDS 10 HV, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 W, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 12, 행 수: 1, 행당 핀 수: 12, 제품군: SPT 1,5/..-H-SMD, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: SMD납땜, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 패드 형상, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 72 mm 폭 테이프
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 16 A, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 12, 제품군: SPTAF 1/..-EL-EX, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 트레이
피닉스컨택트는 애플리케이션을 위한 올바른 PCB 단자대를 제공합니다. 고유한 피닉스컨택트 포트폴리오의 이점을 누리십시오.
PCB 단자대 | |
---|---|
케이블 사이즈 | 0.14 mm²(AWG 26) - 95 mm²(AWG 3/0) |
전류 | 최대 232 A(IEC)/200 A(UL B, C) |
전압 | 최대 1000 V(IEC)/600 V(UL B, C) |
연결 기술 | 다양한 연결 방향을 위한 스크류, 스프링 및 IDC 연결 |
간격 | 2.5 - 20 mm |
솔더링 프로세스 | 웨이브, THR 및 SMT 솔더링 |
표준 항목에서 원하는 PCB 단자대 버전을 구성하십시오. 피닉스컨택트의 확장된 포트폴리오를 사용하여 색상, 인쇄 및 코딩에 따라 원하는 제품을 선택하십시오.
장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.
기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.
피닉스컨택트는 더 나은 미래를 위한 기술과 솔루션을 개발합니다. 기후 보호와 이산화탄소와 같은 환경 오염 물질은 피닉스컨택트의 지속 가능성 전략의 가장 중요한 출발점입니다. 예를 들어, 피닉스컨택트는 최초로 제품군을 바이오 기반 플라스틱으로 전환하고 있습니다.
산업 통신 분야에서 안정적인 고성능 데이터 전송의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. RJ45 및 M12와 같은 표준화된 커넥터가 널리 사용되고 있지만, 제한된 공간과 높은 기계적 요구 사항으로 인해 대체 솔루션이 필요한 경우가 많이 있습니다. PCB 단자대는 이와 관련하여 흥미로운 가능성을 제시합니다. 그렇다면 신호 무결성, 전송 속도, 전자기적 적합성은 어떨까요? 기본 사항, 영향을 미치는 요인, 실용적인 팁에 대해 자세히 알아보십시오.
주요 기능
주요 기능
주요 기능
주요 기능
주요 기능
주요 기능
동일한 모양의 TWIN 설계 PCB 단자대는 동일한 크기와 핀 연결을 특징으로 하며 Industry 4.0의 유연한 요구 사항 및 장치 설계에 적합합니다. 스크류 연결 또는 스프링 연결을 포함하여 이 단자대는 사물 인터넷의 장치 설계에 적합한 연결 기술을 갖추고 있습니다.
SPTAF 1 PCB 단자대의 낮은 설치 높이는 빌딩 기술 및 플랫 모듈에 이상적입니다. 45° 케이블 연결 퍼넬과 다양한 푸쉬 버튼 버전으로 인해 빠르고 쉬운 설치가 가능합니다. 푸쉬-인 기술을 사용하면 최대 AWG 16의 단선 및 연선을 PCB에 실용적 및 안정적으로 연결할 수 있습니다.
이 제품군은 다양한 연결 옵션이 특징입니다. 검증된 스크류 연결부터 IDC 고속 연결 및 혁신적인 푸쉬-인 기술에 이르기까지 다양한 연결이 제공됩니다. 이러한 기본 연결 방법을 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
스크류 연결은 유지 관리가 필요 없으며 멀티 전선 연결을 통해 높은 수준의 유연성과 높은 부하 전송 용량을 제공합니다. 전선 가드가 있는 연결은 빌딩 자동화, 세이프티 기술 및 통신 분야의 준산업용 애플리케이션에 특히 적합합니다. 장력 슬리브를 통한 연결을 사용하여 접점 안정성에 대한 요구 사항이 높은 산업용 애플리케이션을 이상적으로 연결할 수 있습니다. 전면부 스크류 연결은 폭이 좁은 장치 전면부와 PCB 랙에 적합합니다.
스프링 연결 분야에서 피닉스컨택트는 푸쉬-인 스프링 연결, 레버 푸쉬-인 연결, 스프링 케이지 연결, SUNXCLIX 스프링 연결 및 T-LOX knee lever 연결을 사용한 연결 기술을 제공합니다. 이 연결 방법은 작동이 간편하므로 장치 제조업체의 설치 시간이 절약됩니다. 또한 스프링 접점 부품으로 인해 내진동 연결이 보장됩니다.
PCB 단자대는 다양한 방법으로 PCB에 마운트할 수 있습니다. 이러한 방법에는 웨이브 솔더링, THR(Through Hole Reflow) 솔더링 및 SMT(Surface Mount Technology) 솔더링이 있습니다. 이러한 솔루션을 사용하여 PCB를 효율적으로 조립하고 안정적으로 처리할 수 있습니다.
웨이브 솔더링은 대개 홀 관통 컴포넌트가 조립된 전자 모듈을 제조하기 위한 기본 솔더링 공정입니다. 이 솔더링 공정은 납땜 접점이 PCB를 통해 삽입되고 PCB 아래쪽에 납땜된다는 특징이 있습니다.
SMT(표면 마운트 기술)는 표면 마운팅 컴포넌트에 사용됩니다. 컴포넌트는 PCB 표면에 솔더링 페이스트로 조립되고 리플로우 솔더링 공정에 따라 납땜됩니다. 이 방법은 해당 표면 접점이 있는 특수한 컴포넌트가 필요합니다.
THR(Through Hole Reflow) 솔더링을 사용하면 고온 소재의 홀 관통 컴포넌트를 SMT 리플로우 공정에 통합할 수 있습니다. 푸쉬 관통 접점이 솔더링 페이스트가 채워진 보어 홀에서 조립되고 리플로우 솔더링 공정을 통해 납땜됩니다.