전세계적으로 가장 자주 사용되는 연결 방법인 장력 슬리브가 있는 스크류 연결을 사용하여 높은 접점 안정성이 요구되는 산업용 애플리케이션을 연결하십시오. 케이블 사이즈에 상관없이 스크류 연결을 사용하여 접점 표면당 높은 접촉력을 얻을 수 있습니다.
패널 연결 터미널 블록, 연결 방법: T-LOX 무릎 레버 연결, 케이블 러그 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 150 A, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 50 mm2, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 38 mm, 색상: 회색