산업용 AI
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
고전류 피드스루 단자대
TP-DFK - 격판
TP-DFK
-
격판
0706799
마운팅 소재, 색상: 회색, 제품군: 액세서리, 폭: 2 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
제품군
액세서리
핀 수
0
간격
0 mm
컴포넌트 장착
부분 조립
아니오
치수
폭
2 mm
간격
-
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
상용 데이터
항목 번호
0706799
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918003791
개당 중량(패키지 포함)
4.19 g
개당 중량(패키지 제외)
4.16 g
관세 번호
39269097
원산지
BG
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.074 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말