공공 기물 파손 보호 기능이 있는 전방향 안테나, 컨트롤 캐비닛 마운트용, 주파수 대역: 868 MHz, 게인: 2.5 dBi, 보호 등급: IP67, 내충격: IK08, 연결: N(female)
산업용 무선: IWLAN에서 무선 IO, LoRaWAN까지
산업용 무선을 사용하면 산업용 애플리케이션을 위한 안전하고 안정적인 무선 연결이 가능합니다. 요구 사항에 따라 실시간 통신용 IWLAN 또는 Bluetooth, 인접한 애플리케이션용 NearFi 또는 장거리용 LoRaWAN 및 Trusted Wireless를 사용하십시오. 피닉스컨택트의 무선 솔루션은 액세스 지점 및 클라이언트뿐만 아니라 적합한 안테나 및 케이블로 구성됩니다.
파손 보호 기능이 있는 OMNI 전방향 안테나의 패널 마운트용 마운팅 소재
무선 MUX 세트, 각각 16개의 디지털 입력 및 출력과 2개의 아날로그 입력 및 출력이 있는 2개의 모듈로 구성(0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), RSMA(female) 안테나 연결, 안테나 없음
누설파 전선에 커넥터를 정확하게 마운트하기 위한 특수 정렬 도구
Radioline - 2.4 GHz 무선 모듈(RAD-2400-...)의 쉽고 안전한 네트워크 어드레싱용 구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 7
Radioline - RS-232/485 인터페이스가 있는 900 MHz 무선 트랜스시버, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 오스트레일리아에서 사용.
전방향 안테나, 900 MHz, 게인: 2 dBi, 극성: 선형, 보호 수준: IP65, 연결: RSMA(수), 1.8 m / 6 ft. 연결 케이블 및 패널 마운트용 마운팅 브래킷 포함
EPA 설계 방식의 장치를 패널 또는 안테나 기둥에 마운팅하기 위한 세트, 25 - 85 mm 직경용 안테나 기둥 클립 포함, 최적의 배열을 위해 2개 축에서 이동 가능, 스테인리스 스틸
전방향 안테나, 902...928 MHz, 게인: 3 dBi, 연결: N female 커넥터(마운팅용 하드웨어 포함).
Radioline - 900 MHz 무선 트랜스시버, 6개의 통합 I/O 채널, NEMA 4X 엔클로저, N(암) 안테나 연결, 전방향 안테나, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 북미에서 사용
귀하의 애플리케이션에 적합한 무선 기술
실제로 다양한 무선 기술이 광범위한 애플리케이션에 적합한 것으로 입증되었습니다. 피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션에 적합한 산업용 무선 솔루션을 제공합니다.
- NearFi: 근거리 범위에서 비접촉 전원 및 실시간 Ethernet 데이터 전송용
- WLAN IEEE 802.11: 고성능 산업용 Ethernet 네트워크용 무선 Ethernet
- Bluetooth: 팩토리 자동화에서 제어 데이터 전송용 무선 Ethernet 및 무선 I/O
- 트러스티드 무선: 대규모 시스템에서 신호 및 데이터 전송용 무선 I/O 및 무선 시리얼
- LoRaWAN: 장거리에서 에너지 효율적인 데이터 전송용 저전력 광역 네트워크
신제품
근거리 범위에서 전원 및 데이터 전송
공극을 통한 비접촉식 전력 공급 및 데이터 전송은 마모가 없고 유지 관리가 필요 없는 연결을 가능하게 할 뿐만 아니라 유리 및 기타 비전도성 매체를 통한 전송도 가능하게 합니다.
이는 공간과 이동이 제한되고, 진동, 먼지 및 이물질이 있으며, 회전, 빈번한 접촉 등이 발생하는 환경에 대한 광범위한 적용 가능성을 제공합니다.
비접촉 전원 및 데이터 전송용 NearFi 커플러
비접촉 전력 및 실시간 Ethernet 전송을 위한 NearFi 커플러
NearFi 커플러를 사용하면 몇 센티미터의 공극을 통해 전력(최대 100W)과 실시간 Ethernet 데이터(100Mbps, 전이중)을 전송할 수 있습니다. 원칙적으로 전송에는 두 개의 장치인 베이스 커플러와 원격 커플러가 항상 필요합니다. 이러한 커플러는 구성할 필요가 없으며 커넥터만큼 사용하기 쉽습니다.
- 범용성 – 프로토콜 독립적이고 대기 시간이 없는 Ethernet 실시간 통신
- 가시성 – 하우징의 LED 링을 통해 모든 방향에서 쉽게 확인할 수 있는 진단
- 견고성 – 까다로운 환경에서 빠르고 쉽게 사용할 수 있는 M12 푸쉬-풀 빠른 연결 기술이 적용된 IP65 하우징
비접촉식 IO-Link 전송을 위한 IO-Link 커플러
비접촉식 IO-Link 전송을 위한 IO-Link 커플러
IO-Link 커플러를 사용하면 최대 7 mm의 공극을 통해 전력(18 W)과 IO-Link 데이터를 전송할 수 있습니다. 이 장치는 플러그 앤 플레이 방식으로 간단히 작동합니다. 베이스와 원격 커플러는 자동으로 연결됩니다..
- 범용 - 전원 외에도 IO-Link 데이터 또는 두 개의 디지털 신호도 전송 가능
- 견고성 – 까다로운 사용 환경을 위한 M12 연결부가 있는 IP68 스테인리스 스틸 하우징
- 컴팩트 – 공간 절약형 장착을 위한 M30 디자인
IWLAN – 산업용 무선 LAN
산업용 무선 LAN 또는 산업용 WLAN(줄여서 IWLAN이라고 함)은 PROFINET, EtherNet/IP™ 또는 Modbus/TCP 네트워크에서 손쉽게 무선 연결을 설정할 수 있는 기능을 제공하며 종종 무선 Ethernet이라고도 합니다. IWLAN은 많은 장치가 연결된 대규모 네트워크를 구축할 수 있다는 특징이 있습니다. 이 경우 대규모 WLAN 네트워크의 장치가 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 최상의 무선 신호를 가진 액세스 지점으로 무선 연결이 자동으로 설정되는 로밍 이점이 있습니다.
따라서 IWLAN은 무인 운반차 시스템(AGV) 및 창고 셔틀, 전기 모노레일 시스템, 태블릿 및 스마트 폰을 통한 기계 및 시스템 작동과 같은 애플리케이션에 적합합니다. PROFIsafe를 사용하면 무선을 통해 세이프티 관련 애플리케이션까지 제어할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 IWLAN 제품을 제공합니다.
산업용 WLAN 무선 모듈
WLAN 1000 및 2000 – 산업용 WLAN 솔루션
견고한 WLAN 1000(클라이언트) 및 2000(액세스 포인트) 무선 모듈은 산업 요구 사항에 맞게 특별히 개발되었습니다. 자신에게 적합한 디자인을 선택하십시오. WLAN 1100과 WLAN 2100은 안테나와 무선 모듈이 단일 장치에 결합된 제품입니다. 무선 모듈은 단일 홀 마운팅을 통해 기계 또는 AGV(무인 운반 차량) 시스템에 손쉽게 장착할 수 있습니다. WLAN 1000 및 WLAN 2000 무선 모듈에는 외부 안테나 연결이 있는 컴팩트 IP20 하우징이 있습니다. 안테나의 선택과 배치와 관련하여 높은 수준의 유연성이 요구되는 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 다음은 두 디자인 모두에 적용됩니다.
- 두 개의 가상 액세스 지점 및 IP 필터로 인한 높은 보안 수준
- Wi-Fi 6 버전의 최신 기술
- MIMO 무선 기술을 통한 최적의 수신 성능과 높은 신뢰성
- 안정적이고 빠른 로밍
- 웹, SNMP, REST API 또는 CLI를 통한 구성
- 자동화 네트워크용 WLAN 메시(2000 및 2100 버전만 해당)
산업용 Bluetooth
Bluetooth는 주로 셀룰러 통신 및 컴퓨터 액세서리 분야에서 사용되지만 머신 빌딩과 시스템 제조 분야에서도 통신 솔루션으로 확실하게 자리잡았습니다. Bluetooth는 주파수 대역의 간섭에 대한 내성이 뛰어나고 다른 Bluetooth 또는 WLAN 애플리케이션과 병행해서도 안정적인 작동을 보장합니다. 이는 Bluetooth를 사용하여 세이프티 통신(PROFIsafe, SafetyBridge 등)에 반드시 필요한 매우 안정적인 무선 연결을 손쉽게 설정할 수 있다는 것을 의미합니다. Bluetooth는 특히 적은 수의 장치가 연결된 소규모 정적 무선 네트워크 애플리케이션에 적합합니다(포인트-투-포인트 애플리케이션 및 최대 7개의 장치가 연결된 소규모 네트워크). 전반적으로 Bluetooth는 Ethernet 및 PROFINET 데이터와 I/O 신호를 이동 또는 회전 기계 부품으로 전송하는 데 적합합니다.
EPA – 견고한 Ethernet 무선 브리지
Bluetooth EPA – Bluetooth를 통한 Ethernet 및 PROFINET
EPA 2 Ethernet 포트 어댑터는 Bluetooth를 통해 Ethernet 호환 자동화 모듈을 제어 네트워크에 안전하게 무선으로 연결합니다. EPA 2의 경우 통합 안테나가 컴팩트하고 견고한 IP65 산업용 하우징에 결합되어 있으므로 애플리케이션에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다.
- PROFINET과 같은 산업용 Ethernet 제어 네트워크에 투명하게 통합
- MODE 버튼을 사용하여 손쉽게 구성
- PROFIsafe 또는 SafetyBridge와 같은 세이프티 통신에 적합
- 연결 설정 시에 낮은 간섭 방출을 위한 저방출 모드
- 해당 주파수 범위가 EPA 모듈에 사용되지 않는 최대 3개의 WLAN 채널을 구성할 수 있게 하는 블랙 채널 리스트
무선 MUX를 사용하여 접근하기 어렵거나 회전하는 스테이션에 I/O 신호를 안정적으로 전송
무선 멀티플렉서 – Bluetooth를 통해 I/O 신호 전송
무선 MUX는 케이블을 사용하지 않고 I/O 신호를 전송하기를 원하는 경우에 사용됩니다. 이 시스템은 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송합니다. 따라서 40선 신호 케이블을 대체할 수 있습니다.
- 구성 또는 설정이 필요 없는 손쉬운 스타트업
- 많은 수의 채널을 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
- 빠른 연결 설정 및 신호 전송
- 장애물이 없는 경우 전방향 안테나를 사용해 최대 200 m 범위를 커버하고 지향성 안테나를 사용해 최대 400 m의 범위를 커버
- 최신 Bluetooth 4.0 기술
트러스티드 무선 2.0
피닉스컨택트는 특히 산업 분야에 사용하기 위해 독자적인 트러스티드 무선 2.0 기술을 개발했습니다. 이 기술은 특히 센서 및 액추에이터 정보를 무선으로 전달하고 대규모 시스템에서 보통 또는 적은 양의 데이터를 전송하는 데 적합합니다. 시야가 확보되는 경우 수백 미터에서 수 킬로미터까지의 무선 장치 간 거리를 지원할 수 있습니다.
따라서 트러스티드 무선 2.0은 센서 네트워크를 위한 특수 기술인 WirelessHART와 Wireless LAN 고속 기술 간의 간격을 메워줍니다. 이 기술은 피닉스컨택트의 Radioline 산업용 무선 시스템에 사용됩니다.
대형 시스템을 위한 무선 모듈인 Radioline
I/O 신호 및 직렬 데이터용 Radioline 무선 시스템
Radioline은 대형 시스템을 위한 무선 시스템입니다. 프로그래밍할 필요 없이 간단히 썸휠을 돌려 입력과 출력을 손쉽게 할당할 수 있습니다. 트러스티드 무선 기술이 적용된 Radioline은 산업 환경에서의 안정적 사용을 위한 이상적인 솔루션입니다.
- 트러스티드 무선 기술로 인한 높은 수준의 안정성
- 지원되는 주파수 대역: 868 MHz, 900 MHz 및 2.4 GHz
- 조정 가능한 데이터 속도로 인한 최대 32 km의 범위
- 포인트-투-포인트 연결 및 최대 250개의 장치가 있는 복잡한 메쉬 네트워크를 모두 지원하는 Radioline을 통한 유연한 네트워크 구성
- 장치 수 감소: 통합 RS-232/RS-485 인터페이스가 적용된 단일 장치를 사용해 I/O 신호 또는 직렬 데이터 전송
- DIN 레일 버스 커넥터 및 핫 스왑 기능으로 인해 최대 32개의 I/O 모듈로 확장 가능
옥외 설치용 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리
I/O 신호 또는 직렬 데이터를 빠르고 쉽게 무선으로 전송하기 위해 Radioline 아웃도어 박스를 실외에 설치할 수 있습니다. 주문 시에 무선 모듈(868, 900 또는 2400 MHz)과 필요한 I/O 확장 모듈의 타입 및 수를 선택하십시오.
- -25 - +55°C의 온도 범위에 맞게 설계된 견고한 방말형 내자외선 IP66 하우징으로 인해 옥외 설치에 적합
- 직관적인 스타트업 및 손쉬운 구성을 위한 통합 파워 서플라이, 서지 보호, 선택한 무선 모듈 및 I/O 확장 모듈이 있는 완전히 사전 배선된 컨트롤 박스
LoRaWAN
LoRaWAN은 IEEE 802.15.4에 따른 무선 네트워크의 무선 배터리 작동 시스템을 위한 저전력 광역 네트워크(LPWAN) 사양입니다. 이 네트워크는 일관된 전송 프로토콜을 통해 엔드 장치(노드), 센서, 게이트웨이 및 IT 인프라 간의 원활한 데이터 교환을 가능하게 합니다. 최초의 개방형 표준인 LoRaWAN에서는 IoT 애플리케이션의 요구 사항이 고려되었습니다.
- 암호화된 양방향 통신
- 공용 ISM 대역 사용(유럽: 868 MHz)
- 대기 모드에서 100 nA - 10 m의 낮은 에너지 소모량
- 20 dBm의 전송 전력에서 최대 -140 dBm의 매우 높은 수신 감도
- 최대 수 km의 범위 가능
LoRaWAN 네트워크 설정 및 확장용 게이트웨이
LoRaWAN 게이트웨이 – LoRaWAN 네트워크에서 위치와 무관한 통신을 위한 기반
피닉스컨택트의 개방형 LoRaWAN 게이트웨이는 개인 LoRaWAN 네트워크를 설정 또는 확장하는 데 사용할 수 있습니다. 이 게이트웨이는 내부 4G/LTE 모뎀을 사용해 작동하지만 Ethernet을 통해 인터넷에 연결할 수도 있습니다. 표준화된 스택을 기반으로 하는 LoRaWAN 게이트웨이는 LoRaWAN 서버 및 엔드 장치 간의 투명한 미디어 컨버터로 작동합니다. 무선 네트워크의 부하에 따라 수백에서 수천 개의 장치 정보가 이 게이트웨이를 통해 전송됩니다.
- LoRaWAN 네트워크 설정 및 확장용
- LoRaWAN 서버에 대한 액세스를 위해 자유롭게 구성 가능
- 암호화된 안전한 전송을 통한 데이터 보호
- Ethernet PoE+를 통한 전원 공급
- 내부 4G/LTE 모뎀
- IP67의 높은 보호 수준 덕분에 옥외에서 사용 가능
인텔리전트 조명 관리를 위한 LoRaWAN 제어 장치
LoRaWAN 제어 장치 – 라이트의 인텔리전트 무선 네트워킹
피닉스컨택트는 라이트 및 LED 드라이버를 관리 및 제어하기 위한 LoRaWAN 제어 장치(LCU)를 제공합니다. Zhaga 및 NEMA 램프 소켓에 손쉽게 연결하기 위한 부속품이 있는 장치부터 기존 조명을 LoRaWAN 네트워크에 통합하는 데 사용할 수 있는 범용 제어 장치에 이르기까지 다양한 제품이 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 기존 조명 컨트롤 캐비닛을 위한 내장된 장치가 타이머 스위치 또는 리플 제어 장치를 대체하여 전체 도로를 제어할 수 있습니다.
공통 DALI 통신 프로토콜을 사용하여 첨단 LED 드라이버를 제어하는 기능이 옵션으로 제공됩니다. 따라서 제조업체에 관계없이 많은 수의 LED 드라이버에서 제어 장치를 사용할 수 있습니다.
- 필요에 따른 조명으로 인한 에너지 효율성 향상
- 원격 구성 및 진단을 통해 항상 볼 수 있는 조명 지점
- 라이트와의 암호화된 양방향 통신
- ZHAGA 및 NEMA와 같은 기존 인터페이스 표준과 호환
- 제어 기술의 간단한 확장을 통한 기존 조명 인프라의 시설개량
LoRaWAN 기반 도로 조명 솔루션
미래 경쟁력을 보장하는 조명 인프라 설계
개별 조명 지점을 LoRaWAN 네트워크에 통합하고 다른 스마트 시티 애플리케이션과 결합하시겠습니까? 피닉스컨택트의 LoRaWAN 컴포넌트를 사용하여 라이트를 인텔리전트 라이트 관리 시스템에 통합하십시오.
피닉스컨택트는 개방형 인터페이스 및 IoT 시스템을 기반으로 고객의 애플리케이션에 적합한 미래 지향적인 맞춤형 솔루션을 설계하기 위해 고객과 협력합니다.
올바른 안테나 기술을 통해 항상 즉시 수신 가능
안테나 및 액세서리
언제든지 수신 가능: 피닉스컨택트는 모바일 애플리케이션을 위한 광범위한 무지향성 안테나와 먼 거리를 연결하는 지향성 안테나를 제공합니다. 누설파 케이블은 전기 모노레일 시스템과 같은 정의된 경로를 따라 이동하는 무선 장치에도 사용됩니다. 케이블, 서지 보호 및 커넥터와 같은 적합한 케이블링 기술 및 마운팅 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
사용된 안테나 시스템에 따라 무선 시스템의 성능이 크게 좌우됩니다. 안테나 선택 및 설치 시 주의해야 할 사항은 "10가지 안테나 규칙" 인쇄물에서 확인할 수 있습니다.
피닉스컨택트는 고객의 고성능 페일세이프 무선 시스템 계획을 지원합니다.
전문적인 무선 네트워크 계획
적절한 계획은 안정적인 고성능 네트워크를 위한 중요한 필수 요건입니다. 피닉스컨택트가 무선 네트워크를 계획, 구성, 시운전하는 데 도움을 드리며, 장애 발생 시 유지 관리 및 지원을 제공합니다. 본인 또는 직원이 무선 기술에 대한 더 심층적인 지식을 터득하고 싶으십니까? 피닉스컨택트가 고객의 필요에 맞춰 맞춤형 교육과 실습 교육 과정을 제공합니다.
전문적인 무선 범위용
Radioline 무선 시스템에 기초한 무선 네트워크 계획을 간소화하기 위해 피닉스컨택트는 최대 10개의 스테이션이 있는 무선 네트워크의 무료 시뮬레이션을 제공합니다. 네트워크로 연결할 스테이션의 좌표를 알려주시면 무선 네트워크 계획 소프트웨어를 사용하거나 현장에서 무선 경로 테스트를 수행하여 타당성을 확인할 것입니다. 시뮬레이션은 무선 연결이 작동할 것인지 또는 테스트해야 하는지를 결정하는 데 사용됩니다. 시뮬레이션에서는 고도 데이터, 무선 성능 및 표면 특성이 고려됩니다. 고객은 세부 테스트 보고서와 필요한 모든 컴포넌트가 포함된 부품 목록을 받게 될 것입니다.