RAD-900-DAIO6 - 무선 모듈
2702877

Radioline - 900 MHz 무선 트랜스시버, 6개의 통합 I/O 채널, NEMA 4X 엔클로저, N(암) 안테나 연결, 전방향 안테나, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 북미에서 사용

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

무선 인터페이스를 위한 조정 가능한 데이터 속도 로 인한 수 km의 전송 범위
설치 시간 및 복잡성을 줄여주는 NEMA 4X 하우징
AC 주전원 또는 DC 제어 전압을 사용한 전원
기존에 설치된 Radioline과 완전한 호환성