ANT-OMNI-VAN-868-01
-
안테나
1090616
공공 기물 파손 보호 기능이 있는 전방향 안테나, 컨트롤 캐비닛 마운트용, 주파수 대역: 868 MHz, 게인: 2.5 dBi, 보호 등급: IP67, 내충격: IK08, 연결: N(female)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자유로운 모바일 또는 고정 868 MHz 애플리케이션에 가장 적합
충격 방지 하우징(IK08)