산업용 AI
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
무선 데이터 통신
FL LCX TOOL E - 정렬 도구
FL LCX TOOL E
-
정렬 도구
2702519
누설파 전선에 커넥터를 정확하게 마운트하기 위한 특수 정렬 도구
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 도구
치수
폭
13.7 mm
높이
8.95 mm
길이
56.5 mm
소재 사양
색상
흰색 알루미늄 (RAL 9006)
상용 데이터
항목 번호
2702519
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN2Z3
GTIN
4055626201832
개당 중량(패키지 포함)
264.7 g
개당 중량(패키지 제외)
262 g
관세 번호
82055980
원산지
BE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
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
자주 검색되는 항목
안테나
제품 도움말