2개의 EPA 모듈을 사용하여 회전 또는 움직이는 기계 시스템과의 견고한 PROFINET 무선 브리지를 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다.
Factoryline Bluetooth EPA 견고한 Ethernet 무선 브리지
FL EPA 2 Bluetooth Ethernet 포트 어댑터는 Ethernet 가능 자동화 모듈을 컨트롤러 네트워크와 무선으로 연결합니다. 컴팩트하고 견고한 Ethernet 포트 어댑터에는 통합 무선 모듈과 안테나가 함께 제공됩니다. IP65 턴키 솔루션은 필드에서 직접 설치되고 Ethernet 케이블 및 M12 연결 기술을 통해 자동화 장치에 연결됩니다. 이점: 애플리케이션에 간단하게 통합.
필드에서의 손쉬운 설치
빠르고 쉬운 설치
이 Ethernet 포트 어댑터는 Ethernet 연결이 있는 산업용 자동화 장치에서 WLAN 기능을 빠르게 쉽게 사용할 수 있게 해주는 간단한 솔루션입니다. 포괄적인 이 IP65 솔루션은 필드에서 직접 설치되고 M12 Ethernet 케이블을 통해 자동화 장치에 연결됩니다.
이점:
- 통합 안테나가 있는 컴팩트한 IP65 모듈
- Ethernet 및 전원용 M12 연결
- 필드에서의 손쉬운 설치
Bluetooth: 안정적인 산업용 무선 기술
매우 안정적이고 견고한 데이터 전송
EPA 모듈은 PROFINET 등을 통한 제어 신호의 안정적이고 결함 없는 통신을 위해 개발되었습니다. Bluetooth 기술을 사용하면 혹독한 산업 조건에서도 특히 안정적으로 작동하는 매우 견고한 무선 통신이 제공된다는 이점이 있습니다.
모드 버튼을 통해 손쉽게 구성
자동 구성으로 인한 쉽고 안전한 설정
모드 버튼을 사용하여 구성 없이도 안전한 포인트-투-포인트 및 소규모 네트워크를 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 또는 웹 브라우저를 통해 구성을 편리하게 수행할 수도 있습니다.
WLAN과의 결함 없는 병렬 작동
Bluetooth EPA 모듈을 사용하면 효율적인 주파수 갭 사용으로 인해 다른 WLAN 시스템과의 결함 없는 병렬 작동이 가능합니다. Bluetooth의 자동 공존 메커니즘 외에도 EPA 모듈은 다음을 제공합니다.
- 연결 설정 시에 낮은 간섭 방출을 위한 저방출 모드
- 해당 주파수 범위가 EPA 모듈에 사용되지 않는 최대 3개의 WLAN 채널을 구성할 수 있게 하는 블랙 채널 리스트
저방출 모드 및 블랙 채널 리스트로 인한 WLAN 네트워크와의 완벽한 공존
Ethernet 포트 어댑터의 일반 적용 분야
EPA 모듈을 사용하여 폐수 처리장에서 스크레이퍼 브리지와의 안정적인 Ethernet 통신을 손쉽게 설정할 수 있습니다.
탠덤 제어 등을 위해 크레인과의 또는 크레인 간의 결함 없는 안전한 제어 통신을 설정할 수 있습니다.
영구히 움직이는 기계 및 플랜트 컴포넌트와의 비용 효율적인 내마모성 통신을 구현할 수 있습니다.
FL EPA
개요:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| 무선 인터페이스 | 이중 무선 보드: WLAN 및 Bluetooth | 이중 무선 보드: WLAN 및 Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth 표준 | 기존 BT: 2.1+EDR, 낮은 에너지: AT 명령을 통한 4.0(제한됨) | 기존 BT: 2.1+EDR, 낮은 에너지: AT 명령을 통한 4.0(제한됨) | 기존 BT: 2.1+EDR, 낮은 에너지: AT 명령을 통한 4.0(제한됨) |
| 지원되는 Bluetooth 프로파일 | PAN(Panu 및 NAP) | PAN(Panu 및 NAP) | PAN(Panu 및 NAP, 1개 장치) |
| 최대 데이터 속도(총계) | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps |
| 연결 수(클라이언트) | 최대 7 | 최대 7 | 1 |
| 안테나 수 | 2(내부) | 1개(외부)의 RSMA 연결 | 1(내부) |
| 최대 전송 전력 | 14 dBm(안테나 포함) | 11 dBm(안테나 포트에서) | 14 dBm(안테나 포함) |
| 일반 범위 | 열린 공간에서 최대 250 m, 실내에서 최대 100 m | 안테나에 따라 다름 | 열린 공간에서 최대 250 m, 실내에서 최대 100 m |
| 마운트 시 보호 수준 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -40°C … +65°C | -40°C … +65°C | -40°C … +65°C |
| 전원 공급 | 9 V DC … 30 V DC, 최대 1.7 W | 9 V DC … 30 V DC, 최대 1.7 W | 9 V DC … 30 V DC, 최대 0.9 W |
| 제품으로 바로가기 | 제품으로 바로가기 | 제품으로 바로가기 |