Factoryline WLAN EPA 빠르고 손쉽게 WLAN 지원 장치를 만드십시오.
FL WLAN Ethernet 포트 어댑터는 Ethernet 지원 장치를 WLAN 네트워크에 경제적으로 연결하기 위한 산업용 WLAN 어댑터입니다. 컴팩트하고 견고한 Ethernet 포트 어댑터에는 통합 무선 모듈과 안테나가 함께 제공됩니다. IP65 솔루션은 현장에 직접 설치되며 M12 연결 기술이 적용된 Ethernet 케이블을 통해 자동화 장치에 연결됩니다. 따라서 애플리케이션에 매우 손쉽게 통합할 수 있습니다.
필드에서의 손쉬운 설치
빠르고 쉬운 설치
이 Ethernet 포트 어댑터는 Ethernet 연결이 있는 산업용 자동화 장치에서 WLAN 기능을 빠르게 쉽게 사용할 수 있게 해주는 간단한 솔루션입니다. 포괄적인 이 IP65 솔루션은 필드에서 직접 설치되고 M12 Ethernet 케이블을 통해 자동화 장치에 연결됩니다.
이점:
- 통합 안테나가 있는 컴팩트한 IP65 모듈
- Ethernet 및 전원용 M12 연결
- 필드에서의 손쉬운 설치
모든 버튼을 통해 손쉽게 구성
자동 구성으로 인한 쉽고 안전한 설정
모드 버튼을 사용하여 구성 없이도 안전한 포인트-투-포인트 및 소규모 네트워크를 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 또는 웹 브라우저를 통해 구성을 편리하게 수행할 수도 있습니다.
FL EPA 2의 손쉬운 구성 및 제어
AT 명령을 통한 고급 설정 옵션
컨트롤러를 통해 간단한 AT 명령으로 WLAN EPA 모듈을 자동으로 구성하고 작동 중에 제어할 수 있습니다. 이 인터페이스는 무선 연결 진단에도 사용할 수 있습니다.
FL EPA 개요
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
| 특징 | ||
| WLAN 표준 | IEEE 802.11 a/b/g. | IEEE 802.11 a/b/g. |
| 주파수 대역 및 채널(*국가에 따라 다름) | 2.4 GHz: 채널 1-11 | 5 GHz: 채널 36-140(클라이언트) | 5 GHz: 채널 36-48(액세스 지점) | 2.4 GHz: 채널 1-11 | 5 GHz: 채널 36-140(클라이언트) | 5 GHz: 채널 36-48(액세스 지점) |
| 최대 데이터 속도(총계) | 54 Mbps | 54 Mbps |
| 최대 데이터 처리량(순계) | <20 Mbps | <20 Mbps |
| 작동 모드 | 클라이언트(단일 클라이언트 브리지, 다중 클라이언트 브리지) | (마이크로 액세스 지점) | 무선 브리지 | 클라이언트(단일 클라이언트 브리지, 다중 클라이언트 브리지) | (마이크로 액세스 지점) | 무선 브리지 |
| 최대 전송 전력 | 2.4 GHz: 17 dBm(안테나 포함) | 5 GHz: 15 dBm(안테나 포함) | 2.4 GHz: 17 dBm(안테나 포함) | 5 GHz: 15 dBm(안테나 포함) |
| 안테나 수 | 1개(내부) | 1개(외부)의 RSMA 연결 |
| 마운트 시 보호 타입 | IP65 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -30°C ... +65°C | -30°C ... +65°C |
| 전원 공급 | 9 … 30 V DC, 최대 1.7 W | 9 … 30 V DC, 최대 1.7 W |
| 전원 공급 | 이중 무선 보드: WLAN 및 Bluetooth | 이중 무선 보드: WLAN 및 Bluetooth |
| 제품 목록으로 이동 | 제품 목록으로 이동 |
추가 WLAN 제품 비교
다양한 WLAN 무선 모듈의 속성을 비교하고 적합한 제품을 손쉽게 찾으십시오.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
외부 안테나용 컴팩트 무선 모듈 |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
머신 빌딩용 WLAN 솔루션 |
|
| 마운팅 | 컨트롤 캐비닛, 기계 등의 위쪽 (단일 홀 마운팅) | |
| WLAN 표준 | IEEE 802.11 a/b/g/n. | |
| 최대 데이터 속도(총계) | 300 Mbps | |
| 최대 데이터 속도(순계) | >60 Mbps | |
| 안테나 포함됨 | 예: 2개의 내부(5 dBi) | |
| 최대 전송 전력 | 20 dBm(안테나 포함) | |
| ATEX / IEC Ex | 아니오 | |
| Class 1, Division 2 | 예: WLAN 1101, 2101 | |
| 작동 모드 | 액세스 지점, 클라이언트, 메쉬(WLAN 210x만 해당) | |
| 다중 WLAN 인터페이스 | 예: 가상 이중 액세스 지점 또는 액세스 지점 및 클라이언트 | |
| AP당 최대 WLAN 클라이언트 수 | 10(WLAN 110x), 60(WLAN 210x) | |
| 연결 | 1 x RJ45 | |
| 보호 타입 | IP54(WLAN 110x), IP68(WLAN 210x) | |
| 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 |