슬립 링, 후행 케이블, 케이블 덕트 및 드럼 교체.
사용 예제:
- 가공 크레인 및 중앙 컨트롤러 간의 내마모성 무선 통신 및 "트롤리" 제어 기능 등이 있는 크레인 시스템
- 버킷 차량 및 중앙 컨트롤러 간의 무선 통신 또는 콘크리트 살포기 및 중앙 PLC 간의 무선 통신 기능 등이 있는 콘크리트 공장
무선 멀티플렉서: 포장 풀기, 연결 및 켜기
무선 멀티플렉서는 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송할 수 있으므로 40선 신호 케이블을 대체할 수 있습니다. 프로세스 중에 연결이 지속적으로 모니터링됩니다. 심각한 간섭이 있거나 연결이 중단되면 출력이 정의된 LOW 상태로 재설정됩니다. 이 경우 진단 LED로 모듈에 표시됩니다. 링크 품질 디스플레이는 링크 품질에 대한 정보를 지속적으로 제공합니다.
기존 입력 및 출력 채널을 사용해 빠르고 쉽게 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.
즉시 사용 가능: 포장 풀기, 연결 및 켜기
무선 멀티플렉서는 적은 수의 디지털 또는 아날로그 입력 및 출력 신호를 원격 또는 이동식 스테이션과 무선으로 보내고 받아야 하는 모든 환경에서 사용됩니다. 특히 수많은 기계 부품들이 끊임없이 작동하는 공장 자동화 환경에 적합합니다.
슬립 링, 후행 케이블, 케이블 덕트 및 드럼 교체.
사용 예제:
움직이는 기계 및 시스템 제어, 케이블 드럼 교체, 오류가 발생하기 쉽고 유지 관리가 많이 필요한 케이블 연결 교체.
사용 예제:
슬립 링 교체 및 멀리 있거나 접근이 어렵거나 움직이는 시스템 부품의 제어.
사용 예제: