Ex 영역 2에서의 탱크 수위 모니터링, 온도 모니터링, 유량 측정, 펌프장 및 관정, 파이프라인 모니터링, 누수 모니터링, 화학 단지 인프라, 에너지 관리
Radioline 멀티포인트 멀티플렉서 별도의 프로그래밍 작업이 필요 없는 완벽한 I/O 시스템의 빠르고 쉬운 시운전.
Radioline RS-485 버스 커플러를 Radioline I/O 모듈과 함께 사용하면 프로세스용으로 적합한 멀티플렉서 시스템을 구성할 수 있습니다. 특수 기능으로는 썸휠을 사용한 간편한 I/O 매핑과 2선 케이블 또는 기타 매체를 통한 멀티포인트 작동이 있습니다.
이점
- 멀티포인트 멀티플렉서를 사용해 버스 시스템의 최대 99개 스테이션에 I/O를 분배할 수 있는 새로운 옵션
- 유선 라인 구조를 통한 Radioline 무선 시스템 확장
- 모든 컨트롤러에서 Modbus/RTU 서버로 사용 가능
- 기존 2선 구리 케이블 또는 무선 연결을 통한 장거리 브리징
- 폭발 위험이 있는 영역 2에서 사용
I/O 시스템의 쉽고 빠른 시운전
I/O 매핑
썸휠을 사용해 네트워크 내 각각의 I/O 모듈들을 할당하십시오. 서로 통신해야 하는 I/O 모듈을 같은 숫자로 설정하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 디지털 입력을 IO MAP 주소 12로 설정한 다음 할당된 디지털 출력도 IO MAP 주소 12로 설정합니다. 이렇게 하면 전체 시스템에서 신호가 올바르게 분산됩니다.
일반 적용 분야
물 처리장, 원격 펌프장 연결, 원격 관정 연결, 회전 부품(예: 스크레이퍼 브리지), 수위 모니터링
에너지 기술: 풍력 발전 시설, 노천 채광, 발전소 인프라, 변전소, 수력 발전소, 운반 기술: 모터 및 컨베이어 벨트 모니터링, 오작동 메시지
도시 인프라: 시그널링 시스템, 도로 조명, 주차장 조명, 주차 방향 시스템, 건설 활동: 도로 건설, 모바일 교통 신호 시스템.
하나의 장치 – 광범위한 적용 분야
기존 2선 케이블을 통해 I/O 신호 분배
멀티포인트 멀티플렉서
기존 2선 케이블을 통해 최대 99개의 Radioline 스테이션이 있는 RS-485 네트워크에서 I/O 신호를 분배하십시오. I/O 매핑으로 인해 대규모 시스템에서 신호 분배가 매우 단순해집니다.
간편하게 썸휠을 돌려 입력과 출력을 신속하게 할당하십시오. 이 방법으로 I/O 확장 모듈을 사용하여 네트워크에서 I/O 신호를 자유롭게 분배 및 증폭할 수 있습니다. 프로그래밍은 전혀 필요하지 않습니다.
무선 및 유선 스테이션은 결합된 시스템을 구성합니다.
인터미디어 통신
기존 클라이언트의 Radioline 무선 시스템을 확장하여 새로운 RS-485 스테이션을 포함할 수 있습니다. 유선 및 RS-485 모듈은 최대 99개의 Radioline 스테이션을 포함하는 결합된 시스템을 구성합니다. I/O 매핑으로 인해 대규모 시스템에서 인터미디어 신호 분배가 매우 단순해집니다.
간편하게 썸휠을 돌려 입력과 출력을 신속하게 할당하십시오. 이 방법으로 I/O 확장 모듈을 사용하여 네트워크에서 I/O 신호를 자유롭게 분배 및 증폭할 수 있고 프로그래밍이 전혀 필요하지 않습니다.
모든 Modbus/RTU 클라이언트에서 작동
원격 스테이션으로 독립형
모든 Modbus/RTU 클라이언트에서 작동합니다. RS-485 스테이션당 최대 32개의 I/O 모듈을 사용한 모듈형 확장을 지원합니다.
SHDSL 익스텐더로 기존 2선 케이블을 통해 최대 20 km까지 범위 확장
대체 전송 미디어
범위를 늘리기 위해 RS-485 라인을 대체 전송 미디어로 교체하는 것도 물론 가능합니다. 광섬유 케이블, SHDSL, 무선 및 Ethernet 기술용 컨버터 제품군이 광범위하게 제공됩니다.
Radioline 시스템을 사용할 수 있는 분야
* 모든 직렬 프로토콜이 지원됩니다.
멀티포인트 멀티플렉서 제품 개요
전세계적인 사용을 위한 Radioline 전면부 모듈
Radioline 전면부 모듈
애플리케이션의 요구 사항에 따라 I/O 시스템을 맞춤형으로 구성하십시오. 프로그래밍할 필요 없이 간단히 썸휠을 돌려 입력과 출력을 손쉽게 할당할 수 있습니다.
- 멀티포인트 멀티플렉서를 사용해 버스 시스템의 최대 99개 스테이션에 I/O를 분배할 수 있는 새로운 옵션
- 최대 99개의 스테이션이 있는 유선 라인 구조를 통한 Radioline 무선 시스템 확장
- 모든 컨트롤러에서 Modbus/RTU 서버로 사용 가능
- 최대 32개의 Radioline I/O 모듈로 확장 가능(256개의 디지털 또는 128개의 아날로그 입력 및 출력)
- 기존 2선 구리 케이블을 통한 최대 1.2 km의 거리, SHDSL 익스텐더를 통한 최대 20 km의 거리
Radioline – 광범위한 사용을 위한 I/O 확장 모듈
Radioline – I/O 확장 모듈
사용 중인 신호 타입 및 수에 적합하게 맞춤형으로 제공되는 다양한 아날로그 및 디지털 확장 모듈 중에서 선택하십시오.
- 작동 중에도 모듈 삽입 및 제거 가능(핫 스왑 가능)
- 채널 간 전기 절연
- 광범위한 디지털 입력 및 출력(0 V AC ... 250 V AC)
- 트랜지스터 또는 릴레이 출력
- 플로우 측정 등과 같은 이벤트 카운팅용 펄스 입력(0 Hz ... 100 Hz)
- 확장된 온도 범위(-40°C ... +70°C)