CSA
승인 ID: 2030668정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
사용 그룹 F | ||||
800 V | 20 A | 20 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |