CP 2,5/3
-
커넥터 하우징
3061103
커넥터 하우징, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 크림프 연결, 폭: 15.5 mm, 높이: 30.5 mm, 핀 수: 3, 색상: 회색
커넥터 하우징, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 크림프 연결, 폭: 15.5 mm, 높이: 30.5 mm, 핀 수: 3, 색상: 회색