XT 2,5-QUATTRO/2P BU - 단자대
1544645

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 4, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

CLIPLINE complete COMBI 단자대는 케이블 어셈블리를 통해 컨트롤 캐비닛 제조의 효율성을 향상시킵니다
XT-COMBI 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기존 기능 외에 최신 XT 연결 기술과 플러그-인 기능을 갖고 있습니다
XT 연결 기술을 사용하면 페룰을 추가하지 않고도 공구 없이 전선을 직접 연결할 수 있습니다
COMBI 플러그-인 영역은 범용이므로, 기존의 모든 COMBI 커넥터를 사용하여 연결을 설정할 수 있습니다