"에너지 관리 서비스 - On-Premises" 에너지 관리 소프트웨어

에너지 관리 소프트웨어

피닉스컨택트의 에너지 관리 소프트웨어와 서비스는 에너지 관리자의 요구 사항을 충족하도록 따라 특별히 제작되었으며 ISO 50001에 따라 에너지 데이터의 모니터링 및 분석을 지원합니다. 다양한 기능을 활용하여 잠재적인 절감 효과를 파악하고, 적절한 에너지 효율 측정값을 도출하고, 비용을 절감하십시오.

로컬 또는 위치 독립적 시각화 및 분석

“에너지 관리 서비스 - On-Premises” 에너지 관리 소프트웨어는 지역 에너지 모니터링을 위한 완벽한 솔루션입니다. 직관적이고 유연한 기능이 사전 구성된 시스템을 주문하여 에너지 데이터의 연관 개념 정보 시각화와 분석 이점을 활용하십시오. "Proficloud.io가 제공하는 에너지 관리 서비스" 스마트 서비스를 위치에 구애받지 않는 솔루션으로 사용할 수 있습니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises
에너지 관리 서비스 - Powered by Proficloud.io
에너지 관리 서비스 - On-Premises

에너지 관리 서비스 - Powered by Proficloud.io

에너지 모니터링 솔루션 외부 서버/인터넷 연결과 관계없이 ISO 50001에 따른 로컬 에너지 모니터링 솔루션입니다. ISO 50001에 따른 에너지 및 전원 데이터의 위치 독립적 모니터링을 위한 서비스입니다.
액세스 EMpro 측정 장치를 EPC에 연결하여 데이터를 직접 분석하고 시각화하십시오. IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치를 Proficloud.io에 직접 연결하십시오.
기능 및 모니터링 직관적이고 사용자 정의 가능한 기능을 사용하여 에너지 데이터를 모니터링하고 분석하십시오. Proficloud.io의 추가 서비스를 활용하고 클라우드 기반 데이터 획득의 이점을 누리십시오.
접근성 에너지 관리 서비스 - On-Premises는 에지 PC에 사전 구성된 상태로 주문할 수 있습니다. Proficloud.io에서 EMpro 에너지 측정 장치를 등록하고 스토어에서 서비스를 예약하십시오.
에너지 관리 서비스 - On-Premises에 대한 추가 정보 에너지 관리 서비스 - Powered by Proficloud.io에 대한 추가 정보

에너지 관리 서비스 - On-Premises: 지역 에너지 모니터링 시스템


이점

  • ISO 50001에 따른 효율적인 에너지 모니터링 및 에너지 절감 가능성 감지
  • 일회성 라이센스 비용과 무료 업데이트를 제공하는 확장 가능한 독립형 시스템
  • 자동 장치 탐지 및 구성 마법사가 포함된 사전 구성된 완전한 시스템
  • 대시보드 및 에너지 보고서를 통한 투명한 모니터링
  • 개별 EnPI 및 가스, 물과 같은 기타 에너지 형태를 위한 개방형 시스템

상세 이점

화면의 에너지 관리 서비스 - On-Premises
화면의 에너지 모니터링 소프트웨어
화면의 에너지 모니터링 소프트웨어
화면의 에너지 모니터링 소프트웨어
화면의 에너지 모니터링 소프트웨어
화면의 에너지 관리 서비스 - On-Premises

ISO 50001에 따라 로컬 에너지 모니터링 시스템을 설계하십시오. 그래픽 표현, 차트, 평가, 보고, 수식 편집기, 알람 기능, 주요 수치 계산을 통해 잠재적인 절감 효과를 확인하십시오. 이러한 접근 방식을 사용하면 에너지 효율성을 높이고 정부 보조금 혜택도 누릴 수 있습니다.

화면의 에너지 모니터링 소프트웨어

장기적인 비용 효율성 이점: 반복적으로 비용을 지불할 필요가 없는 5, 10, 20, 50, 100개 데이터 포인트에 대한 일회성 라이선스를 구매할 수 있습니다. 에너지 관리 서비스 - On-Premises는 인터넷 접속 없이도 실행되기 때문에 최고 수준의 보안이 보장됩니다. 따라서 데이터가 회사 내에서 기밀로 안전하게 보호됩니다. 또한 사용량 중심의 무료 업데이트를 통해 에너지 데이터 분석에 대한 지속적인 가치 개선의 혜택을 누릴 수 있습니다.

화면의 에너지 모니터링 소프트웨어

측정 장치, 에지 PC, 사전 설치된 에너지 모니터링 소프트웨어와 보조 구성 요소를 갖춘 피닉스컨택트의 맞춤형 시스템을 받아보십시오. 연결된 후에는 측정 장치가 네트워크에서 자동으로 검색됩니다. 이렇게 하면 구성에 필요한 작업이 줄어듭니다. 에너지 관리 서비스 - On-Premises를 사용하는 경우 반드시 피닉스컨택트의 측정 장치만 사용할 필요는 없습니다. PLCnext Control 제품군의 데이터 로거 또는 컨트롤러를 통해 타사 하드웨어를 통합할 수도 있습니다.

화면의 에너지 모니터링 소프트웨어

파이, 막대, 라인, 샌키 차트를 사용해 개별 대시보드와 보고서를 만들고 에너지 데이터를 분석하십시오. 건물 네트워크에서 개별 측정 레벨까지 8개의 계층 구조로 데이터 포인트를 구성할 수 있습니다. 정의된 특성 값을 초과하면 시스템 내에서 알람이 생성되고, 필요한 경우 전자 메일로 전송됩니다.

화면의 에너지 모니터링 소프트웨어

수식 편집기를 사용하여 자신만의 핵심 지표(EnPI)를 만들고 계산하십시오. 외부 또는 기존 에너지 데이터를 CSV 파일로 가져와 계산에 포함시킬 수 있습니다. 지난 몇 달 또는 몇 년 동안의 보고서를 다운로드하고 다른 사람들과 공유하십시오.

시스템 토폴로지


에너지 관리 서비스 - On-Premises 시스템은 스위치를 통해 UPC에 연결된 EMpro 측정 장치로 구성됩니다. REST API 또는 Modbus/TCP를 통해 간단하게 통합할 수 있습니다.
또한 이 시스템은 모든 Modbus/TCP 또는 RTU 및 M-Bus 측정 장치와의 통합을 지원합니다. 컨트롤러 또는 데이터 로거의 데이터는 Modbus/TCP를 통해 UPC로 전송되어 에너지 관리 서비스에 표시됩니다.
유연하고 개방적인 아키텍처를 갖춘 피닉스컨택트의 시스템을 사용하면 향후 클라우드, 빌딩 관리 시스템 등에 대한 업그레이드 및 조정에 대비할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 에너지 관리 서비스 - On-Premises 기반 에너지 모니터링을 위한 애플리케이션 사례로서의 시스템 토폴로지
에지 컴퓨팅
에지 컴퓨팅을 위한 PLCnext Control은 검증된 산업용 PC의 견고성과 개방형 PLCnext Technology가 결합된 제품입니다. 이 제품은 인텔리전트 IoT 에지 솔루션을 구현하고, 소스 가까이에서 대량의 데이터를 처리하며, 보다 신속하게 대응할 수 있도록 합니다. 사전 설치된 소프트웨어와 그래픽 인터페이스가 간편하게 IoT 애플리케이션을 생성할 수 있도록 합니다.
에지 컴퓨팅에 대한 추가 정보
에지 컴퓨팅
EMpro 다기능 에너지 측정 장치
EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 측정하여 상위 레벨의 제어 및 관리 시스템에 전달합니다. 웹 기반 설치 마법사를 사용하여 장치를 쉽게 구성하고 통합하십시오. Rogowski 코일의 간단한 직접 연결과 실용적인 다양한 기능을 활용하십시오.
EMpro 에너지 측정 장치에 대한 추가 정보
EMpro 다기능 에너지 측정 장치
모듈형 PLCnext Control
피닉스컨택트의 견고한 Axiocontrol 시리즈는 PLCnext Technology를 위한 다양한 성능 클래스의 여러 PLC를 특징으로 합니다. 고급 언어로 프로그래망하도록 설계되었지만 기존 IEC 61131-3 언어를 사용할 수도 있습니다. PLC는 Axioline 및 인라인 IP20 I/O 시스템용 모듈로 확장할 수 있습니다.
PLCnext Control에 대한 추가 정보
모듈형 PLCnext Control
모든 형태의 에너지에 사용 가능
이 시스템은 모든 형태의 에너지에 사용할 수 있습니다. 잠재적 효율성을 파악하고 실현하기 위해 적절한 센서를 사용하여 열, 가스 및 기타 에너지원에 대한 데이터를 기록할 수도 있습니다.
타사 하드웨어에 사용 가능
에너지 관리 서비스 - On-Premises를 사용하는 경우 반드시 피닉스컨택트의 측정 장치만 사용할 필요는 없습니다. 원하는 장치를 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. PLCnext Control과 같은 데이터 로거나 컨트롤러를 사용하여 타사 하드웨어를 에너지 모니터링 시스템에 연결합니다.
청구 목적의 EMpro 에너지 미터
청구 목적의 에너지 미터를 사용하면 정확한 에너지 데이터 청구가 가능합니다. EMpro AC 에너지 미터는 4개 사분면 모두에서 모든 중요한 전기 파라미터를 기록합니다. EMpro DC 에너지 미터는 최대 650 A/1,000 V DC의 전류와 전압을 직접 측정합니다. 측정 데이터는 표준 통신 인터페이스를 통해 제공됩니다.
EMpro 에너지 미터에 대한 추가 정보
청구 목적의 EMpro 에너지 미터

개별 에너지 모니터링 시스템을 설정하는 것은 매우 쉽습니다.


손에 EMpro 에너지 미터를 들고 있는 사람

요구 사항에 맞게 적절한 전체 시스템을 구성하십시오. 다양한 측정 장치와 기타 액세서리 중에서 선택하십시오. 이렇게 하면 자신의 요구 사항에 맞게 제작된 시스템을 받을 수 있습니다.
피닉스컨택트가 제공하는 액세서리 컴포넌트와 함께 UPC와 에너지 관리 소프트웨어가 설치된 시스템 패키지를 받아보십시오.

에너지 관리 소프트웨어의 기능


대시보드 및 표시

파이, 막대, 라인, 산키 차트를 활용하여 사용자 지정 대시보드를 만들어 에너지 데이터를 분석하고 잠재적인 절감 효과를 파악하십시오. 건물 네트워크에서 개별 측정 레벨까지 8개의 계층 구조로 데이터 포인트를 구성할 수 있습니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises 파이 차트
에너지 관리 서비스 - On-Premises의 막대 차트
에너지 관리 서비스 - On-Premises의 라인 차트
에너지 관리 서비스 - On-Premises의 샌키 차트
에너지 관리 서비스 - On-Premises의 트리 구조
에너지 관리 서비스 - On-Premises 파이 차트

파이 차트는 다양한 장치와 프로세스의 비례적인 에너지 소비량을 시각화하는 데 도움이 됩니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises의 막대 차트

예를 들면 막대 차트를 사용하면 여러 부서 및 지역의 에너지 소비량을 비교할 수 있습니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises의 라인 차트

라인 차트는 특정 기간 동안의 에너지 소비 곡선의 추적에 이상적입니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises의 샌키 차트

샌키 차트는 시스템 내의 에너지 흐름을 설명하려는 경우에 특히 유용합니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises의 트리 구조

여러 측정 지점의 데이터를 사용할 수 있으며 이를 트리 구조를 통해 별도로 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 부서와 지점의 에너지 소비량을 결합하고 특정 기간 동안의 에너지 소비 내역을 추적할 수 있습니다.

주요 수치, 보고서 및 알람 생성

이 시스템을 사용하면 EnPI 생성 및 계산, 외부 에너지 데이터 가져오기, 보고서 다운로드, 알람 및 전자 메일 알림 생성이 가능합니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises: 주요 수치 생성의 스크린샷
에너지 관리 서비스 - On-Premises: 소비량 보고서 스크린샷
에너지 관리 서비스 - On-Premises: 탄소 배출량 보고서 스크린샷
에너지 관리 서비스 - On-Premises: 비교 보고서 스크린샷
"에너지 관리 서비스 - On-Premises" 소프트웨어의 알림 화면
에너지 관리 서비스 - On-Premises: 주요 수치 생성의 스크린샷

에너지 관리 서비스 - On-Premises를 사용하면 주요 수치(EnPI)를 직접 생성하고 비교할 수 있습니다. 통합 수식 편집기는 이런 작업에 유용한 툴입니다. 이를 사용하여 여러 주요 수치와 에너지 값을 계산하거나 결합할 수 있습니다. 타사 또는 기존의 성과 데이터를 가져오기 기능을 사용해 CSV 파일로 가져온 다음 계산 또는 비교 데이터에 포함시킬 수 있습니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises: 소비량 보고서 스크린샷

소프트웨어는 회사의 에너지 사용에 대한 보고서에 중점을 둡니다. 사용 가능한 모든 데이터 포인트를 다양한 표와 차트를 사용하여 그래픽으로 표현할 수 있습니다. 예를 들면, 일일 및 월간 소비량을 히트 맵과 결합된 표로 표시하고 이를 정기적으로 전자 메일로 받을 수 있습니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises: 탄소 배출량 보고서 스크린샷

입력한 주요 수치와 에너지 데이터를 사용하여 탄소 배출량에 대한 보고서를 작성하십시오. 탄소 배출량은 계산 블록을 통해 개별 주요 수치에 기반하여 결정된 후 표와 다이어그램으로 표시될 수 있습니다.
생태 발자국을 확인하여 줄이고 필요한 규정을 준수하십시오.

에너지 관리 서비스 - On-Premises: 비교 보고서 스크린샷

생산 시스템과 건축 부품을 비교할 수 있는 간단한 표와 디스플레이를 만드십시오. 에너지 소비량 측면에서 정기적으로 비슷한 기계와 사무실 공간을 서로 비교하여 결함을 발견하고 잠재적인 절감 가능성을 파악해야 합니다. 최신 비교에 대한 자동 보고서를 통해 데이터를 쉽게 분석할 수 있습니다.

"에너지 관리 서비스 - On-Premises" 소프트웨어의 알림 화면

정의된 특성 값을 위반하는 경우 시스템 내에서 알람이 생성됩니다. 이를 통해 사용자는 과도한 에너지 소비나 결함에 대한 정보를 적시에 제공받을 수 있습니다. 모든 보고서와 알림은 요청 시 시스템을 통해 전자 메일로 전송됩니다.

태블릿 및 스크린에서 에너지 관리 서비스 - On-Premises의 사용

사용자 관리

에너지 관리 서비스 - On-Premises에는 그래픽 디스플레이 옵션과 간단한 사용자 가능이 결합되어 있습니다. 시스템의 사용자별로 서로 다른 권한을 정의하고 사용자가 어떤 항목을 설정하고 어떤 정보를 볼 수 있는지를 결정합니다.

인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔