피닉스컨택트의 에너지 관리 소프트웨어와 서비스는 에너지 관리자의 요구 사항을 충족하도록 특별히 제작되었으며 ISO 50001에 따라 에너지 데이터의 모니터링 및 분석을 지원합니다. 다양한 기능을 활용하여 잠재적인 절감 효과를 파악하고, 적절한 에너지 효율 측정값을 도출하고, 비용을 절감하십시오.
EMS - ON-PREMISES LIC-50
-
라이센스
1669445
최대 50개의 에너지 측정 장치에 대해 EMS - On-Premises를 운영하기 위한 소프트웨어 라이센스. 그래픽 표현, 차트, 평가, 보고, 공식 편집기, 경고 및 주요 수치 계산을 사용한 로컬 에너지 모니터링.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
외부 서버에 의존하지 않고 모든 에너지 데이터에 로컬 액세스
반복적인 비용 지출이 없는 유연하고 확장 가능한 시스템
자동 장치 탐지 및 구성 마법사를 사용하여 사전 구성된 완벽한 시스템 구성
대시보드 및 에너지 보고서 생성을 통한 투명한 모니터링
개별 EnPI 및 가스, 물과 같은 기타 에너지 형태를 위한 개방형 시스템