과금용 에너지 미터를 사용하면 비용 센터별 에너지 데이터 과금이 가능합니다. MID 승인을 받은 EMpro AC 에너지 미터는 전류, 전압, 역률, 정격 전력 및 4개 사분면의 에너지 값과 같은 모든 중요한 전기적 파라미터를 기록합니다.
EEM-XM375
-
측정 장치
1674510
3상 에너지 미터, 변류기 측정 1 A/5 A AC 사용, Modbus/TCP 인터페이스, 최대 +70°C 작동 온도, MID(측정 기구 지침)에 따라 인증됨. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
-40°C ~ +70°C의 전체 온도 범위에서 최대 100 A AC의 직류 측정
EN 50470-3에 따른 정밀도 클래스 C 및 IEC 62053-21에 따른 0.5 준수
백라이트 LCD 디스플레이를 통한 쉽고 직관적인 조작 및 판독
Modbus/RTU 또는 Modbus/TCP 인터페이스를 통한 간단한 버스 및 네트워크 연결
EMpro 다기능 에너지 측정 장치에 기반한 Modbus 레지스터