PACT MCR-V1-21-44
-
변류기
2277268
부스바 전류 변압기, 1차 전류는 50...500 A AC 사이에서 선택 가능, 2차 전류는 1 A AC 또는 5 A AC로 선택 가능, 정밀도 클래스는 0.5 또는 1로 선택 가능, 정격 전원 선택 가능
제품의 세부 정보
| 정격 절연 전압 | 1 kV (위상/중성 전선) |
| 일반 | |
| 보정 가능 | 아니오 |
| 컨버터 타입 | 부스바 변류기 |
| 변류기 | |
| 정격 전원 | 1.25 VA |
| 1.5 VA | |
| 2 VA | |
| 2.5 VA | |
| 3.75 VA | |
| 5 VA | |
| 7.5 VA | |
| 10 VA | |
| 열 정격 단기 전류 | Ith = 60 * In |
| 열 정격 연속 전류 | Id = 1.2 * In |
| 정격 서지 전류 | Idyn = 2.5 * Ith |
| 정격 주파수 fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 1차 정격 전류 Ipn | 0 A AC ... 50 A AC |
| 0 A AC ... 75 A AC | |
| 0 A AC ... 100 A AC | |
| 0 A AC ... 125 A AC | |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 보정 가능 | 아니오 |
| 컨버터 타입 | 부스바 변류기 |
| 신호 | |
| 명칭 | 전류 출력 |
| 2차 정격 전류 Isn | 1 A AC (타입에 따라 다름) |
| 5 A AC (타입에 따라 다름) | |
| 서지 전류 제한 계수 | FS 5 |
| 정밀도 클래스 | 0.5 (타입에 따라 다름) |
| 1 (타입에 따라 다름) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연선 케이블 사이즈 | 2x 10 mm² (2차 단자대) |
| 조임 토크 | 2 Nm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 31 mm |
| 높이 | 68 mm |
| 깊이 | 44 mm |
| 대체 마운팅이 있는 품목 치수 | |
| 폭 | 44 mm |
| 높이 | 68 mm |
| 깊이 | 31 mm |
| 원형 전선 | |
| 직경 | 20 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 40 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 40 °C |
| 고도 | ≤ 1000 m |
| 허용 습도(작동) | 실내 전용, 비응축 |
| 플라스틱 소재 클래스 | H |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | XODW8.E323953 |
| 표준/규정 | EN 61869 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 패널 마운팅 |
| 항목 번호 | 2277268 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CMMA11 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 219.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 207.3 g |
| 관세 번호 | 85043129 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |