마케팅 모티브: 공중에 떠 있는 신규 설치용 변류기

신규 설치용 변류기

피닉스컨택트의 신규 설치용 PACT 변류기는 교류를 최대 4,000 A AC로 변환하기 위한 완전한 포트폴리오를 제공합니다. PACT 변류기는 전류 측정 작업에 적합한 다양한 변환비, 정확도 클래스 및 정격 전력을 갖춘 부스바, 윈도우형 및 권선 변류기로 제공됩니다.

이점

  • 손상 방지: 캡티브 단자 커버를 90° 회전하여 변류기 단락 방지
  • 유연한 고정 옵션을 사용한 다양한 마운팅 방식
  • 1차 정격 전류의 120%에 해당하는 열 정격 연속 전류로 피크 부하를 안정적으로 측정
  • 최대 1,000V(L-N)의 높은 정격 절연 전압을 통한
    전기 안전성 향상
  • 30 mm의 좁은 하우징 폭으로 인한 공간 절약형 디자인

상세 이점

PACT 변류기: 회전 단자 커버의 수동 작동
다양한 장착 옵션이 있는 PACT 변류기
정격 전류의 최대 120%의 전류 피크에 대한 아이콘이 있는 PACT 변류기
PACT 변류기: 회전 단자 커버의 수동 작동

캡티브 단자 커버를 90° 회전하면 모든 단자점에 즉시 액세스할 수 있습니다. 동시에, 활성 동작 중에 2차 측에서 전선이 분리될 경우 손상을 방지하기 위해 변류기가 단락됩니다. 검증된 스크류 연결 기술이 전선의 안전한 연결을 보장합니다.
많은 이점을 제공하는 하우징에 고정된 회전 커버: 첫 번째로 분실 위험이 없으며, 두 번째로 원래 위치로 되돌리면 만져도 안전한지 시각적으로 즉시 확인할 수 있습니다.

다양한 장착 옵션이 있는 PACT 변류기

PACT 변류기는 요구 사항에 따라 다양한 마운팅 옵션과 함께 제공됩니다.

  • 포함된 액세서리를 사용하여 부스바에 직접 변류기를 설치하는 일반적인 방법
  • 포함된 플러그-온 피트를 통해 마운팅 패널에 변류기 스크류 연결
  • 옵션으로 제공되는 스냅-인 어댑터를 사용하여 DIN 레일에 마운팅

정격 전류의 최대 120%의 전류 피크에 대한 아이콘이 있는 PACT 변류기

PACT 변류기를 사용하면 손상 위험 없이 큰 전류 피크를 안전하게 측정할 수 있습니다. 이는 PACT 변류기가 1차 정격 전류 강도의 120%에 해당하는 연속 정격 전류에 맞게 설계되었기 때문입니다. 이는 1.2배 더 큰 정격 전류의 경우 지정된 정격 전력이 10 VA인 PACT 변류기가 실제로는 14.4 VA를 지속적으로 제공한다는 의미입니다.

향상된 전기 안전성

PACT 전류 변압기의 하우징 벽은 14 mm 중첩되어 표준에서 요구하는 것보다 더 높은 전기 안전성을 제공합니다. 이러한 중첩은 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)를 크게 증가시켜 1차 측에서 2차 측으로의 전기 스파크오버를 방지합니다.
기존 720 V 변압기의 정격 절연 전압은 416 V(L-N)에 불과합니다. PACT 변류기는 최대 1,000 V(L-N)의 최대 정격 절연 전압을 지원합니다.

EN 61869

(변압기 표준)

PACT MCR-V...

정격 절연 전압
작동 전압 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1,000 V (L-L) 577 V (L-N)
  - 1,000 V (L-N) PACT
변압기 테스트용 임펄스 내전압
277V(L-N) 3 kV 6 kV
1,000V(L-N) 6 kV 12 kV PACT
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔