PACT MCR-V3-60 - 변류기
2277417

권선 전류 변압기, 1차 전류는 1...40 A AC 사이에서 선택 가능; 2차 전류는 1 A AC 또는 5 A AC로 선택 가능; 정밀도 클래스는 0.5 또는 1로 선택 가능; 정격 전원 선택 가능

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

파손 방지: 단자 커버를 90° 회전시켜 변류기를 단락
유연한 장착 옵션을 사용한 다양한 장착 방식
1차 정격 전류의 120%에 해당하는 열 정격 연속 전류를 사용해 피크 부하를 안정적으로 탐지
높은 정격 절연 전압을 통한 향상된 전기적 안전성
일관된 30 mm 하우징 폭의 공간 절약형 설계