피닉스컨택트의 신규 설치용 PACT 변류기는 교류를 최대 4000 A AC로 변환하기 위한 완전한 포트폴리오를 제공합니다. PACT 변류기는 전류 측정 작업에 적합한 다양한 변환비, 정밀도 클래스 및 정격 전원을 갖춘 부스바, 윈도우형 및 권선 변류기로 제공됩니다.
PACT MCR-V2- 4012- 70
-
변류기
2277284
플러그-인 전류 변압기, 1차 전류는 75...1000 A AC 사이에서 선택 가능, 2차 전류는 1 A AC 또는 5 A AC로 선택 가능, 정밀도 클래스는 0.5 또는 1로 선택 가능, 정격 전원 선택 가능
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
파손 방지: 단자 커버를 90° 회전시켜 변류기를 단락
유연한 장착 옵션을 사용한 다양한 장착 방식
1차 정격 전류의 120%에 해당하는 열 정격 연속 전류를 사용해 피크 부하를 안정적으로 탐지
높은 정격 절연 전압을 통한 향상된 전기적 안전성
일관된 30 mm 하우징 폭의 공간 절약형 설계