EEM-XM355 - 측정 장치
1674509

연결 방법 스크류 연결

3상 에너지 미터, 변류기 측정 1 A/5 A AC 사용, Modbus/RTU 인터페이스, 2개의 펄스 출력, 4개의 요금(Modbus를 통해), 최대 +70°C의 작동 온도, MID(측정 기구 지침)에 따라 인증됨

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

-40°C ~ +70°C의 전체 온도 범위에서 최대 100 A AC의 직류 측정
EN 50470-3에 따른 정밀도 클래스 C 및 IEC 62053-21에 따른 0.5 준수
백라이트 LCD 디스플레이를 통한 쉽고 직관적인 조작 및 판독
Modbus/RTU 또는 Modbus/TCP 인터페이스를 통한 간단한 버스 및 네트워크 연결
EMpro 다기능 에너지 측정 장치에 기반한 Modbus 레지스터