PTTBS 2,5 BU/U-OG/O-GN - 2단 단자대
3209612

2단 단자대, 오렌지색 하단 푸셔 및 녹색 상단 푸셔 있음, 케이블 사이즈:  0.14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 12, 연결 방법: 푸쉬-인 연결, 폭: 5.2 mm, 색상: 파란색, 마운팅 타입: NS 35/7.5, NS 35/15

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공구가 필요 없는 다이렉트 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
낮은 삽입력으로 인한 편리한 삽입
스프링 설계로 인한 높은 전선 인발력
내진동 및 유지 관리 없는 전선 연결
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
두 개의 개별 회로를 하나의 단자대에 컴팩트하게 통합하여 공간 절약 효과 극대화
수동 및 자동 배선에 최적화