단자대 액세서리
FBS-PV - 전위 브리지
FBS-PV
-
전위 브리지
3032185
수직 전위 브리지, 상단부 및 하단부 연결용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
수직 브리지
핀 수
1
전기적 속성
최대 부하 전류
32 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
연결 데이터
최대 부하 전류
32 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
치수
폭
5.2 mm
높이
3 mm
깊이
33.7 mm
길이
3 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
구리
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3032185
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE2Z2X
GTIN
4046356052566
개당 중량(패키지 포함)
0.9 g
개당 중량(패키지 제외)
0.907 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400