PTU 4-TG
-
분리 단자대
3209542
분리 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 푸쉬-인 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm ... 12 mm |
| 내부 원통 게이지 | A4 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 정격 전류 | 20 A |
| 최대 부하 전류 | 20 A |
| 정격 전압 | 400 V |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 스크류 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 20 A |
| 최대 부하 전류 | 20 A |
| 정격 전압 | 400 V |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 푸쉬-인 연결 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 폭 | 6.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 4.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 2.5 mm² | 6 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.5 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 1 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3209542 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE2231 |
| GTIN | 4055626047379 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 11.914 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 11.32 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | RU |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-6 - 플러그-인 브리지 3030242
-
FBS 4-6 - 플러그-인 브리지 3030255
-
FBS 5-6 - 플러그-인 브리지 3030349
-
FBS 6-6 - 플러그-인 브리지 1008238
-
FBS 10-6 - 플러그-인 브리지 3030271
-
FBS 20-6 - 플러그-인 브리지 3030365
-
FBSR 2-6 - 플러그-인 브리지 3033715
-
FBSR 3-6 - 플러그-인 브리지 3001594
-
FBSR 4-6 - 플러그-인 브리지 3001595
-
FBSR 5-6 - 플러그-인 브리지 3001596
-
FBSR 10-6 - 플러그-인 브리지 3033716
-
FBSRH 2-6 - 단락 회로 커넥터 3033812
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 3-6 BU - 플러그-인 브리지 3036945
-
FBS 4-6 BU - 플러그-인 브리지 3036958
-
FBS 5-6 BU - 플러그-인 브리지 3036961
-
FBS 10-6 BU - 플러그-인 브리지 3032198
-
FBS 20-6 BU - 플러그-인 브리지 3032208
-
FBS 50-6 BU - 플러그-인 브리지 3032211
-
RB ST 6-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 리듀싱 브리지 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047099
-
D-PTU 4-MT - 엔드 커버 3209534
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
GBS 5-25X12 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0809298
-
CARRIER-TM 300 - 마커 캐리어 0828282
-
PT-IL - 마운팅 소재 3208090
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
-
P-DI - 분리 플러그 3036783
-
P-DI GY - 분리 플러그 3047390
-
P-DI GN - 분리 플러그 1071062
-
TPS 3/20/5 - 테스트 플러그 스트립 3246586
-
PSBJ 6-T GY - 테스트 플러그 스트립 3070316
-
PSBJ 6-T BN - 테스트 플러그 스트립 3070317
-
PSBJ 6-T BK - 테스트 플러그 스트립 3070318
-
PSBJ 6-T RD - 테스트 플러그 스트립 3070319
-
PSBJ 6-T OG - 테스트 플러그 스트립 3070320
-
PSBJ 6-T WH - 테스트 플러그 스트립 3070324
-
PSBJ 6-T YE - 테스트 플러그 스트립 3070326
-
PSBJ 6-T GN - 테스트 플러그 스트립 3070327
-
PSBJ 6-T VT - 테스트 플러그 스트립 3070328
-
PSBJ 6-T BU - 테스트 플러그 스트립 3070329
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack 마커 스트립 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0824589
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825027
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 단자대용 마커 0824646
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 단자대용 마커 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810876
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ISH 4/0,5 - 절연 슬리브 3002885
-
ISH 4/1,0 - 절연 슬리브 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 테스트 어댑터 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 테스트 어댑터 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 테스트 어댑터 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 테스트 어댑터 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 테스트 어댑터 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 테스트 어댑터 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 테스트 어댑터 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 테스트 어댑터 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 테스트 어댑터 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 테스트 어댑터 3035983
-
PS-6 - 테스트 플러그 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038736
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
-
TMT 6 R - 단자대용 마커 0816498
-
TMT 6 R CUS - 단자대용 마커 0824488
-
TMT (EX9,5)R - 단자대용 마커 0828295
-
US-TM 100 - 단자대용 마커 0829255
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
P-DI - 분리 플러그 3036783
-
P-FIX - 피드스루 커넥터 3038956
이점
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
푸쉬-인 연결은 컨트롤 캐비닛 내부에서 사용되고 범용 스크류 연결은 최종 고객측에서 사용됩니다.